ADIS16448
最后购买期限紧凑、精密10自由度惯性传感器
Viewing:
概述
- 三轴数字陀螺仪,提供数字范围调整
- 设置:±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec
- 轴间对准:<0.05°
- 三轴数字加速度计, ±18 g (最小值)
- 三轴数字磁力计, ±1.9 高斯(最小值)
- 数字气压计,10 mbar至1200 mbar
- 校准压力范围:300 mbar至1100 mbar
- 自治工作和数据收集
- 无需外部配置命令
- 启动时间:205ms
- 工厂校准的灵敏度、偏置和轴对准
- 校准温度范围:-40°C至+85°C
- SPI兼容型串行接口
- 具有可选CRC-16的突发模式读序列
- 嵌入式温度传感器
- 可编程工作与控制
- 自动和手动偏置校正控制
- Bartlett窗口、FIR长度、抽头数
- 数字I/O:数据就绪、报警指示、通用
- 状态监控报警
- 使能外部采样时钟输入:最高1.1 kHz
- 单命令自测
- 单电源供电:3.15 V至3.45 V
- 抗冲击能力:2000 g
- 工作温度范围:-40°C至+105°C
ADIS16448 iSensor®是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和压力传感器。每个传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准为每个传感器提供灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺仪偏置)特性。因此,各传感器均有其自己的动态补偿公式,可提供精确的传感器测量。
与复杂且昂贵的分立设计方案相比,ADIS16448为精确的多轴惯性检测与工业系统的集成提供了简单而高效的方法。所有必需的运动测试及校准都是工厂生产过程的一部分,大大缩短了系统集成时间。严格的正交对准可简化导航系统中的惯性坐标系对准。SPI和寄存器结构针对数据收集和配置控制提供简单的接口。
ADIS16448提供与目前使用ADI公司其他IMU产品(如ADIS16334或ADIS16485)的系统兼容的引脚阵列。它采用约为24.1 mm x 37.7 mm x 10.8 mm的模块封装,配有标准连接器接口。
应用
- 平台稳定与控制
- 导航
- 机器人
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
常见问题 4
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
EVAL-ADIS系统的IMU评估软件(版本1.9.7)
EVAL-ADIS USB驱动程序安装文件
找不到您所需的软件或驱动?