MAXQ617

量产

红外遥控片上系统(SoC)

业内尺寸最小、双核I²C接口的UIR方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高性能、低功耗、16位RISC核心
  • 内部12MHz振荡器,无需外部元件
  • 1.67V至3.6V工作电压
  • 总计33条指令简化编程
  • 3个独立的数据指针具有自动递增/递减特性,加速数据转移
  • 专用指针,用于直接读取程序空间
  • 16位指令字,16位数据总线
  • 16 x 16位通用工作寄存器
  • 存储器特性
    • 80KB闪存存储器
    • 4KB数据SRAM
  • 附加外设
    • 电源失效报警
    • 上电复位(POR)/掉电复位
    • IR载波频率自动发生器和调制器
    • IR学习放大器
    • IR发送驱动器,200mA (最小)吸入电流@ 1.8V
    • 2个16位、可编程定时器/计数器,带预调节和捕获/比较功能
    • 一个SPI、两个I2C和一个USART端口
    • 可编程看门狗定时器
    • 8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
    • 多达10个通用I/O
  • 低功耗
    • 停止模式下,TA = +25°C、电源失效监测器禁止时,电流仅为0.2µA (典型值)、2.0µA (最大值)
    • 工作模式下,12MHz时电流为2.0mA (典型值)
MAXQ617
红外遥控片上系统(SoC)
MAXQ617: Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAXQ617EVKIT

MAXQ617评估板

特性和优点

  • 使用提供的USB至JTAG/1-Wire适配器,很容易装载和调试代码
  • JTAG接口提供在应用调试特性
    • 单步执行跟踪
    • 按照代码地址、数据存储器地址或寄存器访问设置断点
    • 查看和编辑数据存储器或寄存器内容
  • 串行至USB接口,用于RS-232通信
  • 端口引脚连接头
  • 接收和发送IR LED的安装孔和焊盘

产品详情

评估板为评估MAXQ617 16位、RISC微控制器提供平台,目标为红外应用。母版包括用于串行通信的USB端口、用于编程和调试的JTAG连接头、通过USB或JTAG供电的电压调节器、接收和发送IR LED以及端口引脚连接头。随母版提供USB至JTAG/1-Wire®适配器、MAXQ617子板、A至Micro-B USB转换电缆、A至Mini-B USB转换电缆,以及10引脚JTAG扁平电缆。评估板提供可靠的开发和调试平台,目标应用为MAXQ617。

应用

  • 智能手机通用遥控器
  • 平板电脑通用遥控器

MAXQ617EVKIT
MAXQ617评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ617的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览