MAX98091
推荐用于新设计超低功耗立体声、音频解码器
适用于便携式应用的超低功耗、小封装高性能音频解码器
- 产品模型
- 4
概述
- 102dB动态范围的立体声DAC,用于耳机驱动
- 4.1mW立体声播放功耗
- 99dB动态范围的立体声ADC
- 4.5mW立体声录音功耗
- 3组立体声单端/差分模拟麦克风输入/线入
- 2组PDM数字麦克风输入
- 主时钟频率256×fS到60MHz
- I²S/LJ/RJ/TDM数字音频接口
- FlexSound信号处理技术
- 录音通道具有两路二阶滤波器
- 回放通道提供7段参数均衡器
- 回放通道具有自动电平控制
- 数字滤波和增益/电平控制
- 低EMI立体声D类扬声放大器
- 3.2W/通道(RL = 4Ω,VSPKVDD = 5V))
- 1.8W/通道(RL = 8Ω,VSPKVDD = 5V)
- DriectDrive立体声H类耳机放大器带有插孔检测与识别
- 差分接收放大器/立体声线出
- 全面的喀嗒声抑制电路
- 模拟输入和输出具有RF抑制功能
- 可编程麦克风偏置
- I²C控制接口
- 56焊球、0.4mm WLP封装
MAX98091是一款高度集成的音频解码器,具有高性能、超低功耗和小封装等特性,是便携式应用的理想选择。
器件具有高度灵活的输入架构,6个输入引脚可以配置为:模拟或数字麦克风输入,差分或单端线入接口,或作为满量程直接差分输入。模拟输入能够切换到录音通道的ADC或直接切入模拟输出混音器。
器件接受256×fS或者10MHz到60MHz的主时钟频率。数字音频接口支持主、从工作模式,采样率:8kHz到96kHz,同时支持I²S、左/右对齐、TDM等PCM格式标准。
录音/回放通道采用具有FlexSound®技术的DSP,提供数字增益和滤波功能,双二阶滤波器(录音)、动态范围控制(回放)、7段参数均衡器(回放)通过优化频率响应改善扬声器性能。
立体声D类扬声放大器提供高效放大能力,并具有低辐射,支持无滤波设计,能够驱动4Ω和8Ω负载。基于DirectDrive®技术的立体声H类耳机放大器提供以地为参考的输出,从而省去了大尺寸隔直流电容。芯片还包含一个差分接收放大器(耳机放大器),可以重新配置成立体声单端线出。
应用
- 智能电话
- 平板电脑
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX98091ETM+ | LFCSP | ||
| MAX98091ETM+T | LFCSP | ||
| MAX98091EWN+ | WLCSP | ||
| MAX98091EWN+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX98091EWN+T | 量产 | |
|
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX98091EWN+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98091的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论