MAX5725
量产八通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
功能丰富的8通道DAC系列产品,采用5.75mm2 WLP封装
- 产品模型
- 4
概述
- 八通道高精度DAC
- 12位精度,无需调整
- ±1 LSB INL,带缓冲电压输出
- 整个工作条件下保证单调
- 每路DAC具有独立设置模式
- 三种可选择的内部精密基准:
- 2.048V、2.500V或4.096V
- 内部输出缓冲器
- 采用外部基准支持满幅工作
- 4.5µs建立时间
- 输出可直接驱动2kΩ负载
- 6.5mm × 4.4mm 20引脚TSSOP封装或超小尺寸、2.5mm × 2.3mm 20焊球WLP封装
- 2.7V至5.5V较宽的供电范围
- 独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入
- 快速的50MHz、4线、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
- 可编程内置看门狗定时器
- 引脚可选择上电复位,DAC输出为零刻度或中间刻度
- /LDAC和/CLR用于异步DAC控制
- 可选择三种关断输出阻抗
- 1kΩ、100kΩ或高阻
MAX5723/MAX5724/MAX5725 8通道、低功耗、8/10/12位、电压输出数/模转换器(DAC)包括输出缓冲器和一个3ppm/°C内部基准(可选择为2.048V、2.500V或4.096V)。MAX5723/MAX5724/MAX5725可接受2.7V至5.5V宽电源电压范围,具有超低功耗(6mW),适合绝大多数低压应用。准确的外部基准输入允许器件满摆幅工作,对外部基准表现为100kΩ (典型值)等效负载。
MAX5723/MAX5724/MAX5725具有快速50MHz、4线SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP兼容的串行接口,工作在高达50MHz时钟速率。DAC输出带缓冲器,具有每通道小于250µA的低电源电流以及±0.5mV (典型值)的低失调误差。上电时,MAX5723/MAX5724/MAX5725根据M//Z的逻辑输入状态将DAC输出复位至零或中间值,为大多数控制系统提供灵活性。内部基准在初始上电时处于关断状态,允许采用外部基准。MAX5723/MAX5724/MAX5725可利用软件LOAD命令或硬件加载DAC逻辑输入(/LDAC)同步更新输出。
MAX5723/MAX5724/MAX5725内置可编程看门狗功能,使能后用于监测I/O接口的动作及信号完整性操作。
清零逻辑输入(/CLR)允许异步清除CODE和DAC寄存器的内容,并同时将DAC输出置于可编程的默认值。MAX5723/MAX5724/MAX5725采用20引脚TSSOP封装以及超小型、20焊球WLP封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 自动调谐和光控制
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功率放大器控制和偏置
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5725AWP+ | WLCSP | ||
| MAX5725AWP+T | WLCSP | ||
| MAX5725BAUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5725BAUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 数模转换器(DAC) 6 | ||
| MAX5825 | 量产 | 超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口 |
| MAX5824 | 过期 | 超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口 |
| MAX5823 | 推荐用于新设计 | 超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口 |
| MAX5715 | 量产 | 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口 |
| MAX5714 | 量产 | 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口 |
| MAX5713 | 过期 | 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口 |
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5725的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论