MAX5441

量产

+3V/+5V、串行输入、电压输出、16位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超小型3mm x 5mm 8引脚µMAX封装
  • 电源电流低至120µA
  • 快速建立时间:1µs
  • 25MHz SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
  • VREF 范围扩展至 VDD
  • +5V (MAX5441/MAX5442)或+3V (MAX5443/MAX5444)单电源供电
  • 全16位性能,无需调整
  • 无缓冲电压输出直接驱动60kΩ负载
  • 上电复位电路可将DAC输出清除为代码0 (MAX5441/MAX5443)或代码32768 (MAX5442/MAX5444)
  • 用于直接光耦合器接口的施密特触发器输入
  • 异步低电平有效CLR
MAX5441
+3V/+5V、串行输入、电压输出、16位DAC
MAX5441、MAX5442、MAX5443、MAX5444:功能原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX544XEVKIT

MAX5441、MAX5442、MAX5443和MAX5444评估板

特性和优点

  • 提供单双极性和单极性输出
  • 板上+2.5V和+4.096V高精密电压基准
  • 板上双极性和单极性高精密运算放大器
  • 经过验证的高性能16位DAC PCB布局
  • 高速USB 2.0 USB-PC连接(带有电缆)
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • RoHS兼容
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX544X评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX5441–MAX5442串行输入、电压输出、16位数/模转换器(DAC)。该评估板还包括Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,提供了简捷的图形用户界面(GUI)用于演示器件性能。
DAC由板上MAXQ®微控制器控制,并且提供两个独立的SPI控制接口。
评估板安装了+2.5V和+4.096V高精度电压基准(MAX6126),还提供精密的双极性运算放大器和超高精度单极性运算放大器,分别是MAX9632 (单运放)和MAX44251 (双运放)。
评估板已安装+5V MAX5441AEUA+和+5V MAX5442AEUB+,也可用于评估该系列的其它器件。如需数据资料表1列出的引脚兼容器件的免费样品,请联系工厂。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集
  • 高分辨率失调与增益调节
  • 工业过程控制

MAX544XEVKIT
MAX5441、MAX5442、MAX5443和MAX5444评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5441的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览