MAX5128
量产128抽头、非易失、线性变化数字电位器,采用2mm x 2mm µDFN封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 超小尺寸、2mm x 2mm、8引脚µDFN封装
- 上电时可调用保存在非易失存储器的抽头位置
- 22kΩ端到端电阻
- 128抽头位置
- 5ppm/°C的比例温度系数
- 1.5µA (最大)待机电源电流
- +2.7V至+5.25V单电源供电
- 80,000次抽头存储次数
- 50年抽头数据保存时间
MAX5128非易失、单路、线性变化数字电位器,能够实现机械电位器的功能,用简单的2线数字接口取代机械调节。MAX5128具有与分立电位器或可变电阻器相同的功能,提供128抽头、22kΩ端到端电阻。MAX5128具有超小尺寸、2mm x 2mm µDFN封装,待机电流低至0.5µA (典型值),非常适合便携式设备。MAX5128工作在+2.7V至+5.25V电源电压,内置非易失存储器可保存数字电位器抽头设置。通过简单的2线增/减控制接口设置抽头位置。数字电位器提供低至5ppm/°C的比例温度系数,确保工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 背光调节
- 无线装置偏置调节
- 光模块偏置设置
- LED偏置调节
- 便携式消费类电子
- 电源模块
- VCOM调节,用于LCD板
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5128ELA+ | LFCSP | ||
| MAX5128ELA+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX5128ELA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5128的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论