MAX44284
量产36V、输入共模、高精度、低功耗电流检测放大器
测量4个十倍程动态范围,不会增大测量误差
- 产品模型
- 16
Viewing:
产品详情
- 支持使用小检流电阻,提高电源转换效率和测量精度
- 80nA (最大)输入偏置电流
- 2µV极低输入失调电压(MAX44284F/H)
- 50nV/°C极低输入失调温度系数
- -0.1V至+36V宽输入共模范围
- 0.05%低增益误差
- 延长电池寿命
- 21µA低电源电流
- 1.7V至5.5V单电源
- 关断输入(独立于VDD)
- 四种增益选项简化设计
- 50V/V – MAX44284F
- 100V/V – MAX44284H
- 200V/V – MAX44284W
- 500V/V – MAX44284E
MAX44284为高边电流检测放大器,工作在1.7V至5.5V单电源,优化用于极低功耗操作,静态电流仅为21µA。
MAX44284的测量精度高达2µV VOS,增益误差为0.05%。器件的输入共模电压范围为-0.1V至+36V。该电流检测放大器具有电压输出,提供4种不同的增益版本。
MAX44284采用小尺寸、6焊球、0.4mm焊距WLP封装(1.3mm x 0.9mm)和6引脚SOT23封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 基站
- 电源管理中的DC-DC电流检测
- 医用脉搏血氧仪和输液泵
- 笔记本电脑
- 便携式/电池供电系统
- 智能手机和平板电脑
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX44284EAUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX44284EAUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX44284EAWT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX44284EAWT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX44284FAUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX44284FAUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX44284FAWT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX44284FAWT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX44284HAUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX44284HAUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX44284HAWT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX44284HAWT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX44284WAUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX44284WAUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX44284WAWT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX44284WAWT+T | 6-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 8, 2019 - 1719D WAFER FAB |
||
MAX44284EAUT+ | 量产 | |
MAX44284EAUT+T | 量产 | |
MAX44284EAWT+ | 量产 | |
MAX44284EAWT+T | 量产 | |
MAX44284FAUT+ | 量产 | |
MAX44284FAUT+T | 量产 | |
MAX44284FAWT+ | 量产 | |
MAX44284FAWT+T | 量产 | |
MAX44284HAUT+T | 量产 | |
MAX44284WAUT+ | 量产 | |
MAX44284WAUT+T | 量产 | |
MAX44284WAWT+ | 量产 | |
MAX44284WAWT+T | 量产 | |
12月 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
MAX44284EAWT+T | 量产 | |
MAX44284FAWT+T | 量产 | |
MAX44284HAWT+T | 量产 | |
MAX44284WAWT+T | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX44284EAWT+T | 量产 | |
MAX44284FAWT+T | 量产 | |
MAX44284HAWT+T | 量产 | |
MAX44284WAWT+T | 量产 | |
2月 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
MAX44284FAWT+ | 量产 | |
MAX44284FAWT+T | 量产 | |
MAX44284HAWT+ | 量产 | |
MAX44284HAWT+T | 量产 | |
MAX44284WAWT+ | 量产 | |
MAX44284WAWT+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX44284FAWT+T | 量产 | |
MAX44284WAWT+T | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX44284WAUT+ | 量产 | |
MAX44284WAUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44284的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论