MAX34446
量产PMBus电源数据记录器
检测并记录电源超出稳压范围的状况,判断失效或误用
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 电压、电流和温度测量以及偏离门限检测
- 支持4路电压或电流测量
- 支持3路温度传感器检测:2个远端二极管和1个内部传感器
- 计算功耗
- 差分12位ADC
- PMBus™兼容控制接口
- 电源就绪指示
- 独立的故障报警输出
- 内置非易失存储器记录故障和默认配置
- 具有总线超时监测的I²C/SMBus兼容串行总线
- 不需要外部时钟
- 2.7V至5.5V供电
- 低功耗
- -40°C至+105°C温度范围
- 40引脚TQFN (6mm x 6mm)封装
MAX34446数据记录器用于监测电源的过压和欠压故障,并可监测过流、高温状况。器件连续检测用户设置的门限值;当电源参数超出这些门限设置时,器件将在非易失闪存内记录近期的实时工作状况。器件能够监测4路电压或电流,并可监测3个温度传感器。详细信息,请参考典型应用电路/方框图。
应用
- 基站
- 工业控制
- 网络交换机/路由器
- 服务器
- 智能电网系统
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX34446ETL+ | LFCSP | ||
| MAX34446ETL+CDJ | LFCSP | ||
| MAX34446ETL+T | LFCSP | ||
| MAX34446ETL+TCDJ | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34446的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论