MAX31329
推荐用于新设计具有I2C、电源管理和集成晶体的低电流实时时钟
具有集成晶体并采用小型5mm x 5mm LGA封装的低电流RTC
- 产品模型
- 4
概述
- 延长电池使用时间
- 计时电流:240nA
- 提供用于外部超级电容或可充电电池的涓流充电器
- 提供灵活的可配置性
- 用于事件检测的施密特触发器输入
- 用于时钟监控的可编程方波输出
- 用于多种唤醒配置的两个中断引脚
- 用于外部时钟同步的时钟输入引脚
- 节省电路板空间
- 集成晶体和负载电容调谐至±5ppm典型时钟精度
- 5mm x 5mm、10引脚LGA封装
- 提供增值功能以方便使用
- 工作电压范围:+1.6V至+5.5V
- 两个当日时间警报
- 具有重复和暂停功能的倒计时器
- 64字节RAM供用户存储数据
- 集成保护
- 通过上电复位恢复默认配置
- 出现电源故障时自动切换到备用电池或超级电容
- 带总线超时的无锁存操作
MAX31329低电流实时时钟(RTC)是一款计时器件,可提供纳安级计时电流,从而延长电池使用时间。MAX31329集成了32.768kHz晶体,无需外部晶体。该器件通过I2C串行接口访问。MAX31329具有一个数字施密特触发器输入(DIN),并在该数字输入的下降沿或上升沿产生中断输出。集成的上电复位功能可确保上电时默认寄存器状态的确定性。其他特性包括两个当日时间警报、中断输出、可编程方波输出和串行总线超时机制。
时钟/日历提供秒、分、时、日、日期、月和年信息。对于少于31天的月份,月底的日期会自动调整,包括针对闰年的更正。时钟以24小时或12小时制运行。MAX31329还包括一个用于同步的时钟输入。当CLKIN引脚上有参考时钟(例如32kHz、50Hz/60Hz电力线、GPS 1pps)且使能外部时钟输入位(ENCLKIN)设置为1时,MAX31329 RTC锁频至外部时钟且时钟精度由外部源决定。
该器件采用无铅(Pb)/符合RoHS标准的10引脚5mm x 5mm LGA封装。该器件支持-40°C至+85°C扩展温度范围。
应用
- 电表
- 工厂自动化
- 工业设备
- 物联网设备
- 医疗设备
- 便携式仪表
- 服务器
- 监控摄像头
- 测试与测量设备
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX31329ELB+ | LGA | ||
| MAX31329ELB+T | 10-LGA-5X5X1.25 | ||
| MAX31329NELB+ | LGA | ||
| MAX31329NELB+T | LGA |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
usb_serial_bridge.bin
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31329的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论