MAX22530

推荐用于新设计

现场端自供电4通道12位隔离式ADC

集成隔离式DC-DC转换器的4通道、多路复用、12位模数转换器(ADC)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 支持对多通道模拟/二进制输入实现稳健检测
    • SSOP封装可耐受 3.5kVRMS 隔离持续 60s (VISO)
    • 宽体SOIC封装可耐受 5kVRMS 隔离持续60s (VISO)
    • 20引脚或28引脚SSOP封装的爬电距离和电气间隙为5.5mm
    • 16引脚宽体SOIC封装的爬电距离和电气间隙为8mm
    • II级CTI封装材料
  • 通过高度集成缩减BOM和电路板空间
    • 利用集成DC-DC电源实现现场端自供电
    • 12位ADC,每通道数据速率为20ksps
    • 每个通道配备可编程阈值比较器
    • 数据和DC-DC电源实现隔离
    • 集成1.8V基准电压源
  • 延长系统"正常运行时间",简化系统设计和维护
    • 现场端ADC功能诊断
    • 现场端连续功率监控
    • 通信系统自诊断
  • 灵活控制和接口
    • 可编程输入上限和下限阈值实现可编程滞回
    • 提供比较器输出(COUT_)引脚,实现更快速响应
    • SPI接口,具有CRC选项
    • 精密内部基准电压±1%(典型值)
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C

TMAX22530–MAX22532均为电气隔离、4通道、多路复用、12位模数转换器(ADC),属于 MAXSafe™ 系列产品。集成隔离式DC-DC转换器为所有现场端电路供电,即使没有输入信号也可以进行现场端诊断。

MAX22530–MAX22532系列对隔离栅现场端的输入电压持续进行数字化处理,并将数据通过隔离栅传输至器件的逻辑端,然后在逻辑端将输入电压的幅度与可编程阈值进行比较。12位ADC内核的采样速率为每通道20ksps(典型值)。ADC数据可通过SPI接口以直接或滤波形式获取。根据设置,进行滤波处理时取最近4个读数的平均值。

每个输入都有一个具有可编程高、低阈值的比较器,且当任何输入超出其基于模式设置的编程电平时,就会激活中断。在数字输入模式下,当输入电压高于上限阈值时,比较器输出引脚(COUT_)为高电平,当低于下限阈值时为低电平。禁用滤波时,比较器对输入变化的响应时间小于75µs(典型值)。使能滤波时,比较器使用最后4个ADC读数的移动平均值。

MAX22530采用16引脚宽体SOIC封装,提供8mm爬电距离和电气间隙以及5kVRMS隔离。MAX22531采用20引脚SSOP封装,MAX22532采用28引脚SSOP封装,二者均提供5.5mm爬电距离和电气间隙以及3.5kVRMS隔离。所有封装材料的相对漏电起痕指数(CTI)较低,为400,在爬电距离表中处于II组等级。

所有器件的额定工作环境温度范围为-40°C至+125°C。

应用

  • 高压二进制输入
  • 变电站自动化
  • 配电自动化
  • 过程自动化
  • 运动控制

MAX22530
现场端自供电4通道12位隔离式ADC
MAX22530, MAX22531, MAX22532: Four-Channel Isolated ADC
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX22530EVKIT

MAX22530/MAX22531评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX22530/MAX22531
  • 该评估套件由USB供电,无需现场端电源
  • 所有输入均可访问
  • 提供兼容Windows 7、Windows 8.1和Windows 10的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX2253x评估套件(EV套件)提供了评估MAX22530和MAX22531四通道隔离式ADC(带现场电源)所需的硬件和软件。PC上运行的图形用户界面(GUI)通过USB端口与MAX22530评估套件和MAX22531评估套件进行通信。

MAX22530评估套件已安装MAX22530AWE+ (16 WSOIC)器件。

MAX22531评估套件已安装MAX22531AAP+ (20 SSOP)器件。

基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站下载,网址:www.maximintegrated.com/products/MAX22530-22532(位于"设计资源"选项卡下)。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件软件。

应用

  • 配电自动化
  • 高压二进制输入
  • 运动控制
  • 过程自动化
  • 变电站自动化

eval board
MAX22531EVKIT

MAX22530/MAX22531评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX22530/MAX22531
  • 该评估套件由USB供电,无需现场端电源
  • 所有输入均可访问
  • 提供兼容Windows 7、Windows 8.1和Windows 10的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX2253x评估套件(EV套件)提供了评估MAX22530和MAX22531四通道隔离式ADC(带现场电源)所需的硬件和软件。PC上运行的图形用户界面(GUI)通过USB端口与MAX22530评估套件和MAX22531评估套件进行通信。

MAX22530评估套件已安装MAX22530AWE+ (16 WSOIC)器件。

MAX22531评估套件已安装MAX22531AAP+ (20 SSOP)器件。

基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站下载,网址:www.maximintegrated.com/products/MAX22530-22532(位于“设计资源”选项卡下)。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件软件。

 

应用

  • 配电自动化
  • 高压二进制输入
  • 运动控制
  • 过程自动化
  • 变电站自动化

MAX22530EVKIT
MAX22530/MAX22531评估套件
MAX22530EVKIT, MAX22531EVKIT: Board Photo
MAX22531EVKIT
MAX22530/MAX22531评估套件
MAX22530EVKIT, MAX22531EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览