MAX2173
量产RF至比特调谐器,用于数字音频广播
RF至比特流DAB/FM前端采用内部数字滤波电路,有效降低DSP MIPS
- 产品模型
- 2
概述
- RF至比特®解决方案,提供I²S输出
- 集成DCXO提供±50ppm控制
- 集成数字滤波器
- 通过I²C或I²S提供RSSI输出
- 集成FM/VHF波段-III RF带通滤波器
- 完全集成的AGC控制环路
- 集成1.2V和1.6V LDO
- 小尺寸封装(6mm x 6mm TQFN)
MAX2173是高度集成的直接变频调谐器,用于168MHz-240MHz (VHF band-III)和1452MHz-1492MHz (L波段)的数字音频广播(DAB)以及地面数字多媒体广播(T-DMB)系统。对于FM和DRM+接收机,使用低中频(IF)变换器对76MHz至108MHz (FM波段)频段的信号进行变频。器件集成了低通滤波器,支持低功耗调谐设计。混频器和低通滤波器之后是两路ADC和数字滤波器,数字滤波器降低了数据输出速率并有助于减轻DSP的数据处理负荷。所产生的数字比特流可通过I²S总线控制。
集成数控晶体振荡器可提供大于±50ppm的控制范围,无需VCXO。MAX2173还提供参考时钟缓冲输出,输出时钟频率为晶振频率(fREF)或fREF/3。
MAX2173内部集成了两路LDO,其中,1.6V LDO为内部1.6V电路供电;外部电路可由1.2V LDO供电,从而节省一个独立的1.2V稳压器。
MAX2173提供40引脚TQFN封装(6mm x 6mm),带裸焊盘。确保工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- null
- null
- null
参考资料
技术文章 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2173ETL/V+ | LFCSP | ||
| MAX2173ETL/V+T | LFCSP |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF模拟接收器 1 | ||
| MAX2172 | 量产 | 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播 |
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2173的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论