MAX19777

量产

3Msps、低功耗、串行、12位ADC

节省功耗和电路板空间 — 超小尺寸、低功耗、双通道ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3Msps转换速率,无流水线延迟
  • 12位温度计分辨率
  • 双通道、单端模拟输入
  • 低噪声:72.5dB SNR
  • 2.2V至3.3V供电范围
  • 低功耗
    • 6.2mW @ 3Msps
    • 2.5μA/ksps超低功耗
  • 2μA关断电流
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
  • 8引脚、0.857mm x 1.431mm、WLP封装
  • -40°C至+125°C宽工作温度范围
MAX19777
3Msps、低功耗、串行、12位ADC
MAX19777: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX19777EVSYS

MAX19777 评估板

特性和优点

  • 48MHz SPI接口
  • Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容软件
  • 评估软件提供时域、频域和直方图
  • 评估软件提供频率、RMS、最小、最大和平均直流计算功能
  • 板载输入缓冲器
  • USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX19777评估系统(EVSYS)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX19777双通道、12位、SPI兼容、3Msps模/数转换器(ADC)。MAX19777 EVSYS包括MAXPRECADCMB1和MAX19777评估板(EV kit)。系统也包括兼容Window 7、Windows 8和Windows 10的软件,为熟悉器件提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX19777AZA+。

eval board
MAX19777EVKIT

MAX19777 评估板

特性和优点

  • 48MHz SPI接口
  • Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容软件
  • 评估软件提供时域、频域和直方图
  • 评估软件提供频率、RMS、最小、最大和平均直流计算功能
  • 板载输入缓冲器
  • USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX19777评估系统(EVSYS)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX19777双通道、12位、SPI兼容、3Msps模/数转换器(ADC)。MAX19777 EVSYS包括MAXPRECADCMB1和MAX19777评估板(EV kit)。系统也包括兼容Window 7、Windows 8和Windows 10的软件,为熟悉器件提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX19777AZA+。

MAX19777EVSYS
MAX19777 评估板
MAX19777EVKIT, MAX19777EVSYS: Board Photo
MAX19777EVKIT
MAX19777 评估板
MAX19777EVKIT, MAX19777EVSYS: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19777的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览