MAX19707
量产10位、45Msps、超低功耗模拟前端
- 产品模型
- 2
概述
- 双路10位、45Msps Rx ADC和双路10位、45Msps Tx DAC
- 超低功耗
- fCLK = 45MHz快速模式下,功耗为84.6mW
- fCLK = 45MHz慢速模式下,功耗为77.1mW
- 低电流待机模式和关断模式
- 可编程Tx DAC共模直流电压和I/Q偏置微调
- 优异的动态性能
- fIN = 5.5MHz时,SNR = 54.2dB (Rx ADC)
- fOUT = 2.2MHz时,SFDR = 73.2dBc (Tx DAC)
- 三路12位、1µs辅助DAC
- 10位、333ksps辅助ADC,带有4:1多路复用器输入和数据平均电路
- 卓越的增益/相位匹配度
- fIN = 5.5MHz时,±0.03°相位匹配和±0.01dB增益匹配(Rx ADC)
- 多路复用并行数字I/O
- 串行接口控制
- 灵活的电源控制电路
- 关断、待机、空闲、Tx/Rx禁用
- 微型、48引脚、薄型QFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm)
MAX19707是超低功耗、混合信号模拟前端(AFE),设计用于对功耗敏感的通信设备。该器件经过优化处理,能够以超低的功耗获得较高的动态性能,器件内部集成了两路10位45Msps接收(Rx) ADC,两路10位45Msps发送(Tx) DAC,用于辅助RF前端控制的3路快速建立、12位辅助DAC,和一个10位、333ksps "管家" 辅助ADC。在Tx-Rx FAST模式和45MHz时钟频率下,功耗典型值为84.6mW。
Rx ADC在fIN = 5.5MHz和fCLK = 45MHz下具有54.2dB SNR和71.2dBc SFDR。模拟I/Q输入放大器为全差分结构,可接收1.024VP-P满量程信号。I/Q通道匹配度典型值为:±0.03°相位匹配和±0.01dB增益匹配。
Tx DAC在fOUT = 2.2MHz和fCLK = 45MHz时,SFDR为73.2dBc。模拟I/Q满量程输出电压为±400mV差分输出。Tx DAC共模直流电压可在0.71V至1.05V之间设置。I/Q通道的偏置可调节,以优化射频电路的边带/载波抑制性能。I/Q通道匹配度的典型值为:±0.01dB增益匹配和±0.07°相位匹配。
Rx ADC和Tx DAC共享一个10位并行高速数字总线,可在时分复用(TDD)系统中实现半双工工作。3线串行接口控制电源管理模式、辅助DAC通道和辅助ADC通道。
MAX19707采用单2.7V至3.3V模拟电源和1.8V至3.3V数字I/O电源供电。MAX19707工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C),采用48引脚、薄型QFN封装。数据资料最后部分的选型指南列出了AFE系列的引脚兼容产品。
应用
- 802.11a/b/g WLAN
- 便携式通信设备
- VoIP终端
- WiMAX CPE
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX19707ETM+ | 48-TQFN-7X7X0.75 | ||
| MAX19707ETM+T | 48-TQFN-7X7X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19707的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论