MAX19516
量产双通道、10位、100Msps ADC
10位、100Msps、双通道ADC,提供60dBFS SNR和85dBFS SFDR,每通道功耗仅为57mW
- 产品模型
- 2
概述
- 极低的工作功耗(100Msps时为57mW/通道)
- 1.8V或2.5V至3.3V模拟电源电压
- 优异的动态性能
- 70MHz时,SNR为60dBFS
- 70MHz时,SFDR为82dBc
- 通过SPI™接口实现用户可编程调节和特性选择
- 可选的数据总线(双CMOS或单复用CMOS)
- DCLK输出和可编程数据输出定时,简化了高速数字接口
- 非常宽的输入共模电压范围(0.4V至1.4V)
- 非常高的模拟输入带宽(> 850MHz)
- 单端或差分模拟输入
- 单端或差分时钟输入
- 1分频(DIV1)、2分频(DIV2)以及四分频(DIV4)时钟模式
- 二进制补码、格雷码以及偏移二进制输出数据格式
- 超限指示器(DOR)
- CMOS输出内部端接选项(可编程)
- 比特顺序可逆(可编程)
- 数据输出测试模板
- 小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘
MAX19516双通道模数转换器(ADC)可提供10位的分辨率并具有100Msps的最大采样速率。
MAX19516的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,可以与宽范围的RF、IF以及基带前端元件直流耦合输入。在基带至超过400MHz的输入频率范围内,MAX19516具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。fIN = 70MHz、fCLK = 100MHz时,典型的信噪比(SNR)性能为60dBFS,而典型的无杂散动态范围(SFDR)为82dBc。
MAX19516工作在1.8V电源下。此外,内置的自检测电压调节器可工作在2.5V至3.3V电压(AVDD)下。数字输出驱动器可工作在1.8V至3.5V的独立电源电压(OVDD)下。VAVDD = 1.8V时,每通道的模拟功耗仅为57mW。除了具有较低的工作功耗外,MAX19516在断电模式下的功耗仅为1mW,待机模式下的功耗仅为17mW。
各种调节和功能的选择可以通过3线串行接口访问可编程寄存器实现。此外,串口还可以被禁用,同时提供三个输入引脚,可选择输出模式、数据格式和时钟分频比。数据输出采用双并行CMOS兼容输出数据总线,可配置为单复用并行CMOS总线。
MAX19516采用小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
引脚及特性兼容的8位65Msps、100Msps以及130Msps版本请分别参考MAX19505、MAX19506以及MAX19507数据资料。引脚及特性兼容的10位65Msps和130Msps版本请分别参考MAX19515和MAX19517数据资料。
应用
- 数字机顶盒
- 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
- 便携式仪表和低功耗数据采集
- 超声和医学成像
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX19516ETM+ | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX19516ETM+T | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19516的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论