MAX1282
量产300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行12位ADC,内置电压基准
- 产品模型
- 4
概述
- 4通道单端或2通道伪差分输入
- 内部多路复用器和采样/保持
- 单电源供电
- +4.5V至+5.5V (MAX1282)
- +2.7V至+3.6V (MAX1283)
- +2.5V内部基准电压源
- 400kHz采样速率(MAX1282)
- 低功耗:2.5mA (400ksps)
- 1.3mA (REDP)
- 0.9mA (FASTPD)
- 2µA (FULLPD)
- SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320兼容型4线串行接口
- 软件可配置的单极性或双极性输入
- 16引脚TSSOP封装
MAX1282/MAX1283 12位模数转换器(ADC)集成了4通道模拟输入多路复用器、高带宽采样/保持(T/H)功能和串行接口,提供高转换速度和低功耗。MAX1282采用+4.5V至+5.5V单电源供电;MAX1283采用+2.7V至+3.6V单电源供电。两款器件的模拟输入均可通过软件配置为单极性/双极性和单端/伪差分工作模式。
4线串行接口直接连接到SPI™/QSPI™/MICROWIRE™器件,无需外部逻辑。串行选通输出支持直接连接到TMS320系列数字信号处理器。MAX1282/MAX1283使用外部串行接口时钟进行逐次逼近模数转换。这些器件具有一个+2.5V内部基准电压源和一个电压调整范围为±1.5%的基准电压缓冲放大器。也可以使用范围为1V至VDD的外部基准电压源。
MAX1282/MAX1283提供一个硬连线的低电平有效SHDN引脚和四种软件可选电源模式(正常工作、低功耗(REDP)、快速关断(FASTPD)和完全关断(FULLPD))。这些器件可以编程为在转换结束时自动关断或以低功耗模式工作。使用关断模式时,访问串行接口即会自动使器件上电,而由于开启时间快,可以在每次转换之间将其关断。
MAX1282/MAX1283采用16引脚TSSOP封装。
应用
- 电池供电应用
- 数据采集
- 医疗仪器
- 数位笔
- 便携式数据记录
- 过程控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1282BCUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX1282BCUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX1282BEUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX1282BEUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX1282BEUE+ | 量产 | |
| MAX1282BEUE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADC/DAC组合转换器 1 | ||
| MAX1346 | 量产 | 12位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口 |
| 模数转换器(ADC) 12 | ||
| MAX1080 | 过期 | 300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC,内置电压基准 |
| MAX1081 | 量产 | 具有内部基准电压源的300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC |
| MAX1082 | 量产 | 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行10位ADC,内置电压基准 |
| MAX1083 | 量产 | 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行10位ADC,内置电压基准 |
| MAX1084 | 过期 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准 |
| MAX1085 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准 |
| MAX1280 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、8通道、串行12位ADC,内置电压基准 |
| MAX1281 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、8通道、串行12位ADC,内置电压基准 |
| MAX1284 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准 |
| MAX1285 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准 |
| MAX11634 | 量产 | 12位、300ksps ADC,带有差分采样/保持和内部基准 |
| MAX11626 | 量产 | 12位、300ksps ADC,带有FIFO和内部电压基准 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1282的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论