概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 方便的板上测试点
- 数据记录软件
- 装配完成且经过测试
- 评估套件软件支持带有RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
- 评估套件软件支持带有USB端口的Windows 2000/XP操作系统
产品详情
MAX1282评估系统(EV系统)是一个完整的四通道数据采集系统,由MAX1282评估套件(EV套件)、Maxim 68HC16MODULEDIP微控制器(µC)模块和USBTO232组成。MAX1282是一个高速、12位数据采集系统。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1282的功能。
要使用PC对MAX1282进行综合评估,请订购完整的评估系统(MAX1282EVC16)。如果68HC16MODULE-DIP模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件(MAX1282EVKIT)。
应用
- 电池供电应用
- 数据采集
- 医疗仪器
- 数位笔
- 便携式数据记录
- 过程控制
文档
-
2293: MAX1282评估板/评估系统 Data Sheet1900/1/1PDF104K