MAX1258
量产12位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
- 产品模型
- 2
概述
- 12位、225ksps ADC
- 内置真差分采样/保持(T/H)的模拟多路复用器
- 16个单端通道或8个差分通道(单极型或双极型) (MAX1257/MAX1258)
- 8个单端通道或4个差分通道(单极型或双极型) (MAX1220)
- 高精度:±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL
- 12位、八路、2µs稳定的DAC
- 超低脉冲干扰能量(4nV × s)
- 上电时可选择零值或满量程
- 高精度:±0.5 LSB INL
- 内部基准或外部单端/差分基准
- 内部基准电压2.5V或4.096V
- 内部±1°C的精密温度传感器
- 片上FIFO,可以存储16个ADC转换结果和一个温度结果
- 片上通道扫描模式和内部数据平均功能
- 模拟单电源工作
- +2.7V至+3.6V或+4.75V至+5.25V
- 数字电源:+2.7V至AVDD
- 25MHz SPI/QSPI/MICROWIRE串行接口
- 转换之间的AutoShutdown功能
- 低功耗ADC
- 225ksps下2.5mA
- 1ksps下22µA
- 关断时0.2µA
- 低功耗DAC:1.5mA
- 可提供评估板(请定购MAX1258EVKIT)
MAX1220/MAX1257/MAX1258将一个12位、多路模数转换器(ADC)和一个12位、八路数模转换器(DAC)集成在单片IC上。这些器件还包含了温度传感器、可配置的通用I/O端口(GPIO)和一个25MHz的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。该系列ADC具有8和16输入通道的产品。八路DAC输出在2.0µs内稳定,ADC转换速率为225ksps。
所有器件中都包括了为ADC和DAC提供的内部基准(2.5V或4.096V)。可编程的基准模式允许选择内部基准、外部基准或两者的组合。内部包括:±1°C的精密温度传感器、FIFO、扫描模式、可编程内部或外部时钟模式、数据平均与AutoShutdown™等功能,可以为用户降低对功耗以及处理器的要求。集成的八路DAC具有低脉冲干扰能量(4nV × s)与低数字馈通(0.5nV × s)特性,使这些器件非常适合快速响应闭环系统的数字控制。
这些器件中MAX1257保证工作在+2.7V至+3.6V电源,MAX1220/MAX1258保证工作在+4.75V至+5.25V。在225ksps吞吐率下消耗2.5mA电流,在1ksps吞吐率下仅消耗22µA电流,关断模式下耗电低于0.2µA。MAX1257/MAX1258具有12个GPIO,而MAX1220提供4个GPIO,这些GPIO可以配置为输入或输出。
MAX1220采用36引脚薄型QFN封装。MAX1257/MAX1258采用48引脚薄型QFN封装。所有器件工作温度范围均为-40°C至+85°C。
应用
- 基站控制环路
- 光元件控制
- 数据采集系统
- 系统监控和控制
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1258BETM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX1258BETM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1258的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论