MAX11901

量产

16位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC

快速低功耗16位SAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高直流/交流精度提供更优的测量质量
    • 16位分辨率、无失码
    • 16位时,LSB INL为±0.5,LSB DNL(最大值)为±0.25
    • fIN = 10kHz时,SNR为95.2dB,SINAD为95.0dB
    • fIN = 10kHz时,THD为-115dB
  • 高采样率SAR架构支持快速建立和采集
    • 1.6Msps吞吐量,无流水线延迟
  • 集成简化了设计
    • 集成基准电压缓冲器,VREF = 2.5V至3.6V
    • ±VREF单极性差分模拟输入范围
  • 可扩展的超低电源可降低功耗
    • 9mW (1.6Msps)
  • 灵活的低压电源可节省成本
    • 1.8V模拟和数字内核电源
    • 1.5V至3.6V数字接口电源
    • 3.3V REFVDD基准电压缓冲器电源
  • 采用灵活的行业标准串行接口和小型封装,可缩小产品尺寸
    • SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容
    • 20引脚、4mm x 4mm、TQFN封装
MAX11901
16位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC
MAX11901: Application Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX11905EVKIT

MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904和MAX11905评估套件

特性和优点

  • 外围模块和FMC连接器用于接口连接
  • 通过FMC连接器提供75MHz SPI时钟功能
  • 通过外设模块连接器提供37.5MHz SPI时钟功能
  • 用于相干采样的同步输入和同步输出
  • 板载输入缓冲器(MAX9632)
  • 板载+3.0V参考电压(MAX6126)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 8/8.1兼容软件

产品详情

MAX11905评估套件(EV套件)演示了内置基准电压缓冲器的MAX11905 20位、1.6Msps、单通道、全差分SAR ADC。该评估套件内含一个图形用户界面(GUI),用于为Xilinx® Zynq®-7000 SoC提供与Avnet ZedBoard™开发板的通信。

ZedBoard使用Windows XP®、Windows Vista®、Windows ® 7或Windows 8/8.1兼容软件通过以太网电缆与PC通信。

该评估套件已安装MAX11905ETP+。

如需引脚兼容的MAX11900ETP+(16位、1Msps)、MAX11901ETP+(16位、1.6Msps)、MAX11902ETP+(18位、1Msps)、MAX11903ETP+(18位、1.6Msps)和MAX11904ETP+(20位,1Msps),请联系工厂。

 

应用

  • 自动测试设备
  • 电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 过程控制和工业自动化
  • 电信
  • 测试与测量

MAX11905EVKIT
MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904和MAX11905评估套件
MAX11905EVKIT: System Block Diagram

参考电路

MAXREFDES38
MAXREFDES38 参考设计

MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

特性和优点

  • High accuracy
  • Low power
  • Accepts 3VP-P single-ended signal or 6VP-P differential signal
  • Optimized layout and size
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Test data
MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor
MAXREFDES38
MAXREFDES38 System Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11901的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览