MAX11261

量产

24位、6通道、16ksps、6.2nV/√Hz PGA、Δ-Σ ADC,I²C接口

24位、Δ-Σ ADC提供集成度最高的压力检测方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 模拟电源
    • 2.7V至3.6V
  • 数字电源
    • 禁止内部LDO — 1.7V至2.0V
    • 使能内部LDO — 2.0V至3.6V
  • 3ppm INL (典型)
  • PGA
    • 增益可设置为1、2、4、8、16、32、64、128
    • 低噪声模式,6.2nV/√Hz噪声
    • 低功耗模式,10nV/√Hz噪声
  • 输入参考噪声
    • PGA低噪声模式,64增益 @ 持续1ksps、0.15μVRMS
  • 全差分信号和基准输入
  • 8.192MHz内部系统时钟
  • I2C兼容串行接口
  • 支持标准模式、快速模式和增强快速模式I2C规范
  • 64入口片上FIFO
  • 硬件中断,支持输入监测和FIFO用途
  • 可根据需要进行自校准以及系统的增益、失调校准
  • 用户可编程失调、增益寄存器
  • 两种关断模式(休眠和待机)
  • 低功耗
  • ESD等级:±2.5kV (HBM)、750V (CDM)
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 晶圆级封装(WLP) (6 x 6焊球、0.4mm焊球间距、2.838mm x 2.838mm x 0.5mm)
MAX11261
24位、6通道、16ksps、6.2nV/√Hz PGA、Δ-Σ ADC,I²C接口
MAX11261: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX11261SYS1

MAX11261 评估板

特性和优点

  • 不同样本大小和采样率
  • 时域、频域和直方图
  • 板载电压基准(MAX6071)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX11261PMB外设模块(Pmod™)提供必要的硬件电路,使得MAX11261 24位、6通道、16ksps、集成PGA Δ-Σ ADC可连接至任何使用Pmod兼容扩展端口配置I2C通信的系统。外设模块包括图形用户界面(GUI),通过USB2PMB2#实现目标器件与PC之间的通信。外设模块可工作在多种模式:

使用USB2PMB2#适配器:在“独立”模式下,外设模块通过USB2PMB2#适配器连接至PC,可实现部分外设模块功能,采样率、样本大小有限制,且不支持相干采样。

用户I2C模式:外设模块提供12引脚Pmod接头,可通过用户提供的I2C接口连接SCL、SDA、RSTB和RDYB信号。

外设模块包括Windows XP®、Windows® 7、Windows® 8.1和Windows 10兼容软件,方便熟悉IC特性。外设模块GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

外设模块可由本地+3.3V电源供电,已安装36焊球晶圆级封装(WLP)的MAX11261ENX+。

MAX11261SYS1
MAX11261 评估板
MAX11261SYS1: Board Photo

最新评论

近期浏览