MAX11208
量产20位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口
以低于1mW的功耗提供20位业内最高ENOB的ADC
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 20位满量程分辨率
- 13.75sps采样率下无噪声分辨率为20位
- 120sps采样率下无噪声分辨率为19位
- 720nVRMS噪声(MAX11208B)
- 3ppm INL
- 无丢码
- 超低功耗
- 工作模式下电流损耗< 300µA (最大值)
- 休眠模式下电流损耗< 0.1µA
- 2.7V至3.6V模拟电路供电范围
- 1.7V至3.6V数字电路和I/O供电范围
- 全差分信号输入
- 全差分基准输入
- 内部系统时钟
- 2.4576MHz (MAX11208A)
- 2.2528MHz (MAX11208B)
- 外部时钟
- 2线串行接口(时钟输入和数据输出)
- 根据需要进行失调和增益自校准
- -40°C至+85°C工作温度范围
- ±2kV ESD保护
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准的µMAX封装
MAX11208是一款超低功耗(最大工作电流< 300µA)、高分辨率、串行输出ADC。该器件具有业内最高的每单位功耗分辨率,适用于需要宽动态范围、低功耗的应用,例如:工作在4mA至20mA工业控制环路的传感器。MAX11208内置高精度振荡器,该振荡器无需外部元件。
工作在特定数据速率时,器件内部的数字滤波器提供大于80dB的50Hz或60Hz电源噪声抑制。MAX11208采用简单的2线串行接口,提供节省空间的10引脚µMAX®封装。MAX11208工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 电池应用
- 便携式仪表
- 传感器测量(温度和压力)
- 称重仪
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX11208AEUB+ | MINI_SO | ||
| MAX11208AEUB+T | MINI_SO | ||
| MAX11208BEUB+ | MINI_SO | ||
| MAX11208BEUB+T | MINI_SO |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX11208AEUB+ | 量产 | |
| MAX11208AEUB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11208的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论