MAX1110
量产+2.7V、低功耗、多通道、串行8位ADC
功耗最低的8位、4/8通道ADC,内置基准
- 产品模型
- 4
概述
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 低功耗
- 85µA (50ksps)
- 6µA (1ksps)
- 8通道单端或4通道差分输入(MAX1110)
- 4通道单端或2通道差分输入(MAX1111)
- 内部采样/保持;采样速率:50kHz
- 2.048V内部基准电压源
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
- 软件可配置的单极性或双极性输入
- 总不可调整误差
- ±1 LSB(最大值)
- ±0.3 LSB(典型值)
MAX1110/MAX1111低功耗、8位、8通道模数转换器(ADC)具有内部采样/保持功能、基准电压源、时钟和串行接口。它们采用2.7V至5.5V单电源供电,在以高达50ksps的速率采样时电流消耗仅为85µA。MAX1110的8个模拟输入和MAX1111的4个模拟输入可通过软件配置,支持单极性/双极性和单端/差分工作模式。
使用内部时钟或外部串行接口时钟可执行逐次逼近转换。满量程模拟输入范围由2.048V内部基准电压或外部施加的1V至VDD基准电压决定。4线串行接口与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™串行接口标准兼容。串行选通输出为中断驱动的处理器提供转换结束信号。
MAX1110/MAX1111具有软件可编程的2µA自动关断模式,可充分降低功耗。使用关断模式时,电源电流在1ksps速率下降至6µA,在10ksps速率下仅为52µA。还可以使用低电平有效SHDN输入引脚来控制关断。访问串行接口即可自动使器件上电。
MAX1110采用20引脚SSOP封装。MAX1111采用小型16引脚QSOP封装。
应用
- 4mA至20mA供电远程数据采集系统
- 手持式测量设备
- 医疗仪器
- 便携式数据记录
- 太阳能供电远程系统
- 系统诊断
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1110CAP+ | SSOP | ||
| MAX1110CAP+T | SSOP | ||
| MAX1110EAP+ | SSOP | ||
| MAX1110EAP+T | SSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1110的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论