LT1795

量产

500mA/50MHz 双电流反馈线路驱动放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 500mA  输出驱动电流
  • 50MHz  带宽,AV = 2,RL = 25Ω
  • 900V/ms  转换速率,AV = 2,RL = 25Ω
  • 低失真:在  1MHz  时为 -75dBc
  • 高输入阻抗:10 MΩ
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±15V
  • 提供全速率,下行  ADSL  支持
  • 低功率停机方式
  • 节能可调节电源电流
  • CL = 10,000pF  容性负载提供稳定输出 
  • 采用小体积功率增强型  TSSOP-20  和宽  SO-20  封装
  • 20 引脚  TSSOP  封装
LT1795
500mA/50MHz 双电流反馈线路驱动放大器
Low Loss, High Power Central Office ADSL Line Driver Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1795
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC261A-A

LT1795CSW | High-Speed Modem, Differential Line Driver/Receiver

产品详情

DC261A-A: Demo Board for the LT1795 Dual 500mA/50MHz Current Feedback Line Driver Amplifier.

eval board
DC306A-A

LT1795CFE, LT1361CS8 | ADSL Line Driver/Receiver

产品详情

DC306A-A Demo Board for:
LT1361 Dual and Quad 50MHz, 800V/µs Op Amps
LT1795 Dual 500mA/50MHz Current Feedback Line Driver Amplifier

DC261A-A
LT1795CSW | High-Speed Modem, Differential Line Driver/Receiver
DC261A-A - Schematic
DC306A-A
LT1795CFE, LT1361CS8 | ADSL Line Driver/Receiver
DC306A Demo Board DC306A Demo Board DC306A Demo Board DC306A Demo Board DC306A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1795的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览