DS4402
量产双/四通道、可通过I²C调节的电流输出DAC
包含两路和四路I²C可调节电流源,每路均可吸入或源出电流
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 双路(DS4402)或四路(DS4404)电流输出DAC
- 每路DAC的满量程范围可由外部电阻设定
- 每路输出的源出、吸入电流具备31个设定值
- I²C兼容串行接口
- 两个三电平地址引脚允许9个器件共享同一I²C总线
- 低成本
- 微小封装(14引脚TDFN)
- -40°C至+85°C温度范围
- 2.7V至5.5V工作电压
DS4402和DS4404分别集成了2路/4路I²C调节、电流输出DAC,这些DAC都可源出或吸入电流。每路输出可通过I²C接口设置31个源出电流和31个吸入电流。由外部电阻设置每路输出的满量程范围和步进调节值。
应用
- 可调节吸入电流和源出电流
- 电源调节
- 电源余量
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS4402N+ | LFCSP | ||
| DS4402N+T&R | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| DS4402N+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS4402的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论