DS28E50

推荐用于新设计

具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3认证器

利用强加密安全认证和先进物理加密保护您的开发投入

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可靠反制措施,防御安全攻击
    • 拥有专利的物理不可克隆功能确保器件数据安全
    • 主动监测芯片屏蔽,对企图入侵进行监测并做出反应
    • 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
  • 安全散列算法对外设进行认证
    • FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持质询/应答安全认证
    • FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
    • TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
  • 附加特性便于集成到最终应用
    • 17位一次性可设置、非易失仅递减计数器,带安全认证读操作
    • 一个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
    • 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥和控制寄存器
    • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 单触点,1-Wire接口与主机通信,速率为11.7kbps和62.5kbps
    • 工作电压范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
    • 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
DS28E50
具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3认证器
DS28E509798.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
安全认证器 1
DS2477 量产 具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3协处理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS28E50EVKIT

DS28E50 评估板

特性和优点

  • 演示DS28E50 DeepCover® SHA3 1-Wire安全认证器的特性
  • 演示DS2477 DeepCover® SH3安全协处理器
  • 记录1-Wire通信日志,帮助固件设计师理解DS28E50以及DS2477
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件兼容Windows 10和Windows 7。
  • 便利的板载测试点和TDFN插座

产品详情

DS28E50评估系统(EV系统)提供演示DS28E50和DS2477的特性所必需的硬件和软件。评估系统包括5片6引脚TDFN封装的DS28E50和DS2477、1片带有TDFN插座的DS9121BQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®的适配器。评估软件可在Windows® 10和Windows 7操作系统上运行。评估系统为演示DS28E50和DS2477的特性提供了方便的用户界面。注意,此处介绍的评估软件是可以从Maxim网站下载的Light版本。

应用

  • 医疗传感器和工具安全认证
  • IoT节点安全认证
  • 外设认证
  • 打印机墨盒识别及安全认证
  • 授权管理的参考设计
  • 受限耗材安全管理

DS28E50EVKIT
DS28E50 评估板

参考电路

MAXREFDES9008: C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller
MAXREFDES9008 参考设计

C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller

特性和优点

  • 1-Wire DS28E50 provides SHA3-256 Challenge/ Response Authentication
  • DS2477 SHA3-256 Coprocessor stores a system secret securely and performs authentication
  • 1-Wire Master DS2477 for Optimized 1-Wire I/O Communication
  • Cotex-M4 compatible software libraries for the DS28E50 and DS2477
  • C-Code example software to show how to fully authenticate devices
MAXREFDES9008
C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller
MAXREFDES9008: C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E50的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览