DS28C50

量产

具有ChipDNA PUF保护的DeepCover I2C安全SHA-3认证器

利用强大的加密认证技术和先进物理保护措施有效保护您的开发投资

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可靠反制措施,防御安全攻击
    • 拥有专利的物理不可克隆技术确保器件数据安全
    • 主动监测芯片屏蔽,检测并反制侵入企图
    • 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
  • 高效安全散列算法对外设进行认证
    • FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持质询/应答安全认证
    • FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
    • TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
  • 附加特性便于集成到最终应用
    • 17位一次性可设置、非易失递减计数器,带安全认证读操作
    • 一个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
    • 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥和控制寄存器
    • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
    • 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
    • I2C通信,高达1MHz
DS28C50
具有ChipDNA PUF保护的DeepCover I2C安全SHA-3认证器
DS28C50: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

DS28C50EVKIT

DS28C50和DS2477评估套件

特性和优点

  • 演示DS28C50 DeepCover® SHA3 I2C认证器的功能
  • 演示DS2477 DeepCover SHA3安全协处理器的功能
  • 记录I2C通信可帮助固件设计人员了解DS28C50和DS2477
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
  • 完全符合USB规范v2.0要求
  • 软件在Windows 10和Windows 7上运行
  • 方便的板上测试点,TDFN插座

产品详情

DS28C50评估套件(EV 套件)提供测试DS28C50和DS2477功能所需的硬件和软件。该评估系统包括五个采用6引脚TDFN封装的DS28C50和DS2477器件、两个DS9121BQ+评估TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10和Windows 7操作系统上运行。它提供了一个方便的用户界面来测试DS28C50和DS2477的功能。请注意,此处所述评估软件为精简版,可从Maxim网站下载。要请求完整的开发者版本,请点击页面顶部的链接。

 

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 医疗传感器和工具认证
  • IoT节点加密保护
  • 打印机墨盒识别和认证
  • 有限使用寿命的消费品的安全管理

DS28C50EVKIT
DS28C50和DS2477评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28C50的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览