概览
优势和特点
- 演示DS28C50 DeepCover® SHA3 I2C认证器的功能
- 演示DS2477 DeepCover SHA3安全协处理器的功能
- 记录I2C通信可帮助固件设计人员了解DS28C50和DS2477
- 1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
- 完全符合USB规范v2.0要求
- 软件在Windows 10和Windows 7上运行
- 方便的板上测试点,TDFN插座
产品详情
DS28C50评估套件(EV 套件)提供测试DS28C50和DS2477功能所需的硬件和软件。该评估系统包括五个采用6引脚TDFN封装的DS28C50和DS2477器件、两个DS9121BQ+评估TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10和Windows 7操作系统上运行。它提供了一个方便的用户界面来测试DS28C50和DS2477的功能。请注意,此处所述评估软件为精简版,可从Maxim网站下载。要请求完整的开发者版本,请点击页面顶部的链接。
应用
- 配件和外设安全认证
- 医疗传感器和工具认证
- IoT节点加密保护
- 打印机墨盒识别和认证
- 有限使用寿命的消费品的安全管理
文档
-
DS28C50 Security User Guide2023/9/11
-
DS28C50EVKIT Gerber Files - Design Files2023/10/2ZIP291K