DS2431-A1

量产

适用于汽车应用的1024位、1-Wire EEPROM

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 1024位EEPROM存储器分为四页,每页256位
  • 单个存储器页可以受到永久写保护或置于EPROM仿真模式(“写入0”)
  • 开关点迟滞和滤波可优化存在噪声时的性能
  • IEC 1000-4-2 4级ESD保护(+8kV接触放电,+15kV空气放电,典型值)
  • 在4.5V至5.25V电压范围内读取和写入(-40°C至+125°C)
  • 使用1-Wire协议通过15.4kbps的单个数字信号与主机进行通信
  • 符合AEC-Q100 1级认证要求
  • 还提供工业温度范围的标准版本(DS2431)

DS2431-A1是DS2431的AEC-Q100 1级认证版本。两个版本的逻辑行为相同。DS2431-A1是一款1024位1-Wire® EEPROM芯片,其结构为四个存储器页,每页为256位。数据被写入8字节暂存区,经过验证,然后复制到EEPROM存储器。作为一个特殊特性,四个存储器页可以单独进行写保护或置于EPROM仿真模式,其中的位只能从1更改为0状态。DS2431-A1通过单导线1-Wire总线进行通信。通信遵循标准1-Wire协议。每个器件都有自己的唯一64位ROM注册编码,该注册编码不可更改且出厂时已印刻到芯片中。注册编码用于在多点1-Wire网络环境中对器件进行寻址。

 

应用

  • 配件/PCB标识
  • 汽车电缆组件识别
  • 汽车传感器识别和校准数据存储

DS2431-A1
适用于汽车应用的1024位、1-Wire EEPROM
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
存储器和数据记录器 1
DS2431 量产 1024位1-Wire EEPROM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2431-A1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览