AD7804
量产+3.3 V至+5 V、四通道/八通道10位DAC
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
|
|
AD7804/AD7808分别是具有串行加载功能的四通道/八通道10位数模转换器 ;AD7805/AD7809分别是具有并行加载功能的四通道/八通道10位数模转换器 。这些器件均采用+3.3 V至+5 V (±10%)电源供电 ,内置一个片内基准电压源 。 上述DAC提供VBIAS±VSWING形式的输出信号,VSWING从VBIAS内部获得。片内控制寄存器包括一个系统控制寄存器和多个通道控制寄存器。系统控制寄存器可以控制封装中的所有DAC,通道控制寄存器则控制单个DAC。用一个片内子DAC,可以将各DAC的完整转移函数偏移VBIAS。所有DAC均配置双缓冲数据输入,因而利用异步LDAC输入可以同时更新所有模拟输出。
应用
数据手册,Rev. A,12/98
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7804BCHIPS | none available | ||
| AD7804BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7804BRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7804BRZ | 量产 | |
| AD7804BRZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD5317R | 量产 | 四通道、10位nanoDAC®,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7804的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论