AD5770R

推荐用于新设计

具有片内基准电压源、SPI 接口的 6 通道 14 位电流输出 DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 6 通道电流输出 DAC
  • 14 位分辨率
  • 可编程的输出电流范围
    • 通道 0:0 mA 至 300 mA、−60 mA 至 +300 mA、−60 mA 至 0 mA
    • 通道 1:0 mA 至 140 mA、0 mA 至 250 mA
    • 通道 2:0 mA 至 55 mA、0 mA 至 150 mA
    • 通道 3、通道 4、通道 5:0 mA 至 45 mA、0 mA 至 100 mA
    • 所有电流源输出范围按高达 0.5× 的比例缩减
  • 1.25 V 片内基准电压源
  • 集成精密基准电压源电阻器
  • SPI 接口
  • 复位功能
  • 输出电流监控器
  • 恒流输出电压监控器
  • 裸片温度监视器
  • 集成热关断
  • 49 球 4 mm × 4 mm WLCSP 封装
  • 工作温度:−40°C 至 +105°C

AD5770R 是一款适用于光电控制应用的 6 通道 14 位分辨率低噪声可编程电流输出数模转换器 (DAC)。该套件包含 1.25 V 片内基准电压源、用于生成基准电流的 2.5 kΩ 精密电阻器、裸片温度、输出监控功能、故障警报和复位功能。

AD5770R 包含五个 14 位分辨率的拉电流 DAC 通道和一个 14 位分辨率的拉电流和灌电流 DAC 通道。

通道 0 可配置为消耗高达 60 mA 的电流和生成高达 300 mA 的电流。通道 1 至通道 5 具有多个通过寄存器设置的可编程输出电流源范围。

每个 DAC 可在 0.8 V 至 AVDD − 0.4 V 的宽电源轨范围内工作,以优化功率效率和热功耗。

AD5770R 采用 2.9 V 至 5.5 V AVDD 电源,额定温度范围为 −40°C 至 + 105°C。

应用

  • 光电控制
  • LED 驱动器可编程电流源
  • 电流模式偏置
  • AD5770R
    具有片内基准电压源、SPI 接口的 6 通道 14 位电流输出 DAC
    AD5770R Functional Block Diagram AD5770R Pin Configuration
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源


    工具及仿真模型

    LTspice


    LTspice中提供以下器件型号:

    • AD5770R

    IBIS 模型 1

    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


    评估套件

    eval board
    EVAL-AD5770R-PMDZ

    6 通道、14 位电流输出 DAC PMOD 板

    特性和优点

    • 具有独立电源引脚和集成温度关断功能的 6 通道可编程电流输出 14 位 DAC
    • 即时 AD5770R 引脚,以简化定制和原型设计
    • 与 FPGA 和 MCU 开发平台兼容的行业标准 Pmod 尺寸

    产品详情

    兼容 PMOD 的 EVAL-AD5770R-PMDZ 评估/原型板是一款简约的 6 通道,14 位,电流输出 DAC 模块,旨在作为功能齐全的 AD5770R 评估板的低成本替代产品。该评估板允许用户直接与 AD5770R 进行电气和物理连接,从而可以为其应用/解决方案进行快速的硬件和软件开发。

    SPI PMOD 外围连接器可在许多第三方 MCU 或 FPGA 开发平台上找到;EVAL-AD5770R-PMDZ 可以直接连接到这些系统中。用户可以使用 ADICUP3029 演示应用程序作为参考来快速开发自己的代码。

    eval board
    EVAL-AD5770R

    AD5770R评估板

    特性和优点

    • 适用于 AD5770R 的功能完备的评估板
    • PC 控制配合 ADI® 公司的 EVALSDP-CB1Z 系统开发平台一起使用
    • PC 控制软件

    产品详情

    EVAL-AD5770RSDZ 是一款功能完备的评估板,专门为帮助用户评估 AD5770R 6 通道 14 位电流输出数模转换器 (DAC) 而设计。

    EVAL-AD5770RSDZ 评估板通过以下两种方法控制:板载 P11 连接器和 EVAL-SDP-CB1Z(连接器 P10)。系统开发 (SDP-B) 板使用 AD5770R 评估软件通过 Windows® PC USB 端口控制 EVAL-AD5770RSDZ 评估板。

    EVAL-AD5770RSDZ 板包含一个套电源解决方案,其使用 ADP5073 开关稳压器从 +3.3 V 电源生成 −2 V 电压,并使用 ADP1741 线性稳压器从 +3.3 V 电源生成 +2 V 电压。或者,AD5770R 还可使用通过九个板载连接器(P0 至 P8)连接的线性电源。AD5770R 包含一个内部 1.25 V 精密基准电压源。EVAL-AD5770RSDZ 板包含一个附加的 1.25 V,0.5 ppm/°C 基准电压源。

    AD5770R 评估软件提供一个直观的图形用户界面 (GUI),用于通过串行外设接口 (SPI) 配置和控制 AD5770R。

    AD5770R 是一款适用于光电控制应用的 6 通道 14 位分辨率低噪声可编程电流输出 DAC。输出电流范围可通过软件选择,并且通道可以路由到 MUX_OUT 引脚进行外部监控。

    有关完整的详细信息,请参阅 AD5770R 数据手册,在使用 EVAL-AD5770RSDZ 板时,必须同时参阅 AD5770R 数据手册和本用户指南。

    eval board
    PMD-ARD-INT-LCZ

    四个 PMOD 转 Arduino 转接器

    特性和优点

    • 4-Pmod 连接器通信
      • SPI × 2
      • I2C × 1
      • SPI/UART × 1(跳线可配置)
    • 板载 I2C 上拉电阻,适用于高负载设备(跳线可配置)

    产品详情

    Arduino 接口出现在许多开发平台上,并用于许多原型设计。PmodTM 标准是 6 针、8 针或 12 针标准,承载 GPIO 和/或串行通信协议。PMD-ARD-INT-LCZ 是一种低成本转接板,可使四个 Pmod 模块与 EVAL-AD5592RPMDZ EVAL-AD5593R-PMDZ ,或者 EVAL-AD5770R-PMDZ  评估板或任何等效 Arduino MCU 板连接。此外,还有一个连接矩阵,允许任何微控制器的外部信号连接到四个 Pmod 端口。在四个 Pmod 端口中,两个端口配置为 SPI Pmod,一个端口配置为 I2C Pmod,剩下的端口可配置为 SPI 或 UART Pmod。

     

    EVAL-AD5770R-PMDZ
    6 通道、14 位电流输出 DAC PMOD 板
    EVAL-AD5770-PMDZ Evaluation Board EVAL-AD5770-PMDZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD5770-PMDZ Evaluation Board - Bottom View
    EVAL-AD5770R
    AD5770R评估板
    EVAL-AD5770RSDZ Evaluation Board EVAL-AD5770RSDZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD5770RSDZ Evaluation Board - Bottom View
    PMD-ARD-INT-LCZ
    四个 PMOD 转 Arduino 转接器
    PMD-ARD-INT-LCZ Board Photo Angle View PMD-ARD-INT-LCZ Board Photo Top View PMD-ARD-INT-LCZ Board Photo Bottom View

    最新评论

    近期浏览