概览

优势和特点

  • 4-Pmod 连接器通信
    • SPI × 2
    • I2C × 1
    • SPI/UART × 1(跳线可配置)
  • 板载 I2C 上拉电阻,适用于高负载设备(跳线可配置)

产品详情

Arduino 接口出现在许多开发平台上,并用于许多原型设计。PmodTM 标准是 6 针、8 针或 12 针标准,承载 GPIO 和/或串行通信协议。PMD-ARD-INT-LCZ 是一种低成本转接板,可使四个 Pmod 模块与 EVAL-AD5592RPMDZ ,EVAL-AD5593R-PMDZ ,或者 EVAL-AD5770R-PMDZ  评估板或任何等效 Arduino MCU 板连接。此外,还有一个连接矩阵,允许任何微控制器的外部信号连接到四个 Pmod 端口。在四个 Pmod 端口中,两个端口配置为 SPI Pmod,一个端口配置为 I2C Pmod,剩下的端口可配置为 SPI 或 UART Pmod。

 

硬件 (1)

控制器板