AD4115
推荐用于新设计具有±10 V输入的单电源、多通道、125 kSPS、24位Σ-∆ ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具有集成 AFE 的 24 位 ADC
- 快速灵活的输出速率:2.5 SPS 至 125 kSPS
- 每个通道的通道扫描数据速率为 24,845 SPS(建立时间为 40.25μs)
- 20 SPS 时,每个通道的 50 Hz 和 60 Hz 共模抑制比为 85 dB
- ±10 V 输入,8 个差分或 16 个单端
- VIN 引脚绝对最大额定值为 ±65 V
- 绝对输入引脚电压高达 ±20 V
- 最小 1MΩ 阻抗
- 片内 2.5 V 基准电压源
- 25°C 的初始精度为 ±0.12%,漂移为 ±5 ppm/°C (典型值)
- 内部或外部时钟
- 电源
- AVDD = 4.5 V 至 5.5 V
- IOVDD = 2 V 至 5.5 V
- 总电流消耗:AVDD + IOVDD (IDD) = 10.4 mA
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
- 3 线或 4 线串行数字接口(SCLK 上的 Schmitt 触发器)
- 兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP
AD4115是一款低功耗、低噪声、24位Σ-Δ型模数转换器 (ADC),它集成了一个模拟前端 (AFE),支持全差分或单端高阻抗(≥1 MΩ)双极性±10 V电压输入。
AD4115集成了关键的模拟和数字信号调理模块,可针对所用的每个模拟输入通道配置八种独立设置。对于完全建立的数据,AD4115的最大通道扫描速率为24,845 kSPS (40.25 μs)。
嵌入式2.5 V、低漂移(±5 ppm/°C)带隙内部基准电压源(带输出基准电压缓冲器)减少了外部元件数量。
数字滤波器提供灵活的设置,包括以27.27 SPS输出数据速率实现50 Hz和60 Hz同时抑制。用户可以根据应用中每个通道的要求,选择不同的滤波器设置。自动通道时序控制器能够让ADC在每个使能的通道之间切换。
AD4115的精密性能通过集成ADI公司专有的iPassives™技术来实现。AD4115出厂时已进行校准,可实现高精度性能。
Ad4115采用单电源供电,简化了在电气隔离中的应用。工作温度范围为−40°C至+105°C。AD4115采用40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装。
应用
- 过程控制
- 可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)模块
- 仪器仪表和测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
常见问题 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD4115BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD4115BCPZ-RL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Mbed支持 4
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
设计工具 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD4115的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论