AD2S1205
量产12位R/D转换器,内置参考振荡器
- 产品模型
- 5
概述
- 完整的单芯片分解器数字转换器(RDC)
- 并行与串行12位数据端口
- 系统故障检测
- 精度:±11弧分
- 输入信号范围:3.15 V p-p ± 27%
- 绝对位置与速率输出
- 最大跟踪速率:1250 rps
分辨率:12位 - 增量式编码器仿真
(1024 脉冲/转) - 内置可编程正弦波振荡器
- 单电源电压:5.00 V ±5%
- 额定温度范围:−40°C至+125°C
- 44引脚LQFP封装
AD2S1205是一款完整的12位分辨率跟踪分解器数字转换器,内置可编程正弦波振荡器,为分解器提供正弦波激励。
转换器的Sin和Cos输入端支持3.15 V p-p ± 27%的输入信号。Type II跟踪环路可用于跟踪输入信号,并将Sin和Cos输入端的信息转换为输入角度和速率的所对应的数字量。最大跟踪速率是外部时钟频率的函数。AD2S105的工作频率范围为8.192 MHz ± 25%,最大跟踪速率为1250 rps。
产品特色
- 比例跟踪转换。Type II跟踪环路能够连续输出位置数据,且没有转换延迟。它还提供噪声抑制,以及参考和输入信号的谐波失真容限。
- 系统故障检测。故障检测电路可以检测分解器信号损耗、范围外的输入信号、输入信号失配,或位置跟踪损耗。
- 输入信号范围。Sin和Cos输入端支持3.15 V p-p ± 27%的差分输入电压。
- 可编程激励频率。利用频率选择引脚(FS1和FS2引脚)可以轻松的将激励频率设置为10 kHz、12 kHz、15 kHz或20 kHz。
- 3倍格式位置数据。通过12位并行端口或3线串行接口可以访问绝对12位角度位置数据。增量式编码器仿真采用标准A-quad-B格式,并提供方向输出。
- 数字速率输出。通过12位并行端口或3线串行接口可以访问12位、带符号的数字速率。
应用
- 汽车运动检测与控制
- 混合电动车
- 电动助力转向
- 集成的启动发电机/交流发电机
- 工业电机控制
- 过程控制
数据手册, Rev. 0, 1/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD2S1205WSTZ | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD2S1205YSTZ | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADW71205WSTZ-RL | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADW71205YSTZ | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADW71205YSTZ-RL | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD2S1205WSTZ | 量产 | |
| AD2S1205YSTZ | 量产 | |
| ADW71205WSTZ-RL | 量产 | |
| ADW71205YSTZ | 量产 | |
| ADW71205YSTZ-RL | 量产 | |
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD2S1205WSTZ | 量产 | |
| AD2S1205YSTZ | 量产 | |
| ADW71205WSTZ-RL | 量产 | |
| ADW71205YSTZ | 量产 | |
| ADW71205YSTZ-RL | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD2S1205WSTZ | 量产 | |
| AD2S1205YSTZ | 量产 | |
| ADW71205WSTZ-RL | 量产 | |
| ADW71205YSTZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
器件驱动器 2
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?