Обзор

Особенности и преимущества

  • Single/Dual-Supply Operation
    1.6 V to 36 V
    ±8 V to ±18 V
  • True Single-Supply Operation; Input and Output Voltage Ranges Include Ground
  • Low Supply Current: 20 µA Max
  • High Output Drive: 5 mA Min
  • Low Input Offset Voltage: 150 µV Max
  • High Open-Loop Gain: 700 V/mV Min
  • Outstanding PSRR: 5.6 µV/V Max
  • Standard 741 Pinout with Nulling to V-

Подробнее о продукте

The OP90 is a high performance, micropower op amp that operates from a single supply of 1.6 V to 36 V or from dual supplies of ±0.8 V to ±18 V. The input voltage range includes the negative rail allowing the OP90 to accommodate input signals down to ground in a single-supply operation. The OP90’s output swing also includes a ground when operating from a single-supply, enabling “zero-in, zero-out” operation.

The OP90 draws less than 20 μA of quiescent supply current, while able to deliver over 5 mA of output current to a load. The input offset voltage is below 150 μV eliminating the need for external nulling. Gain exceeds 700,000 and common-mode rejection is better than 100 dB. The power supply rejection ratio of under 5.6 μV/V minimizes offset voltage changes experienced in battery-powered systems

The low offset voltage and high gain offered by the OP90 bring precision performance to micropower applications. The minimal voltage and current requirements of the OP90 suit it for battery and solar powered applications, such as portable instruments, remote sensors, and satellites.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.