Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise, 80 nV p-p (0.1 Hz to 10 Hz)
3 nV/vHz @ 1 kHz - Low Drift, 0.2 µV/°C
- High Speed, 17 V/µs Slew Rate
63 MHz Gain Bandwidth - Low Input Offset Voltage, 10 µV
- Excellent CMRR, 126 dB
(Common-Voltage @ 11 V) - High Open-Loop Gain, 1.8 Million
- Replaces 725, OP-07,
SE5534 In Gains > 5 - Available in Die Form
Подробнее о продукте
The OP37 provides the same high performance as the OP27, but the design is optimized for circuits with gains greater than five. This design change increases slew rate to 17V/µsec and gain-bandwidth product to 63MHz.
The OP37 provides the low offset and drift of the OP07 plus higher speed and lower noise. Offsets down to 25µV and drift of 0.6µV/°C maximum make the OP-37 ideal for precision instrumentation applications. Exceptionally low noise (en=3.5nV/
The low input bias current of ±10nA and offset current of 7nA are achieved by using a bias-current-cancellation circuit. Over the military temperature range this typically holds IB and IOS to ±20nA and 15nA respectively.
The output stage has good load driving capability. A guaranteed swing of ±10V into 600 Ohm and low output distortion make the OP37 an excellent choice for professional audio applications.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (8)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
OP37 SPICE Macro Models
Материалы по теме
StudentZone Articles (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.