Обзор
Особенности и преимущества
- Low Offset Voltage: 50 µV Max
- Low Offset Voltage Drift: 0.6 µV/°C Max
- Very Low Bias Current: 100 pA Max
- Very High Open-Loop Gain: 2000 V/mV Min
- Low Supply Current (Per Amplifier):
625 µA Max - Operates From ±2 V to ±20 V Supplies
- High Common-Mode Rejection:
120 dB Min - Pin Compatible to LT1013, AD706,
AD708, OP221, LM158, and
MC1458/ 1558 with Improved
Performance
Подробнее о продукте
The OP297 is the first dual op amp to pack precision performance into the space-saving, industry standard 8-pin SO package. Its combination of precision with low power and extremely low input bias current makes the dual OP297 useful in a wide variety of applications.
Precision performance of the OP297 includes very low offset, under 50µV, and low drift, below 0.6µV/°C. Open-loop gain exceeds 2000V/mV insuring high linearity in every application. Errors due to common-mode signals are eliminated by the OP297's common-mode rejection of over 120 dB. The OP297's power supply rejection of over 120dB minimizes offset voltage changes experienced in battery powered systems. Supply current of the OP297 is under 625µA per amplifier and it can operate with supply voltages as low a ±2V.
The OP297 utilizes a super-beta input stage with bias current cancellation to maintain picoamp bias currents at all temperatures. This is in contrast to FET input op amps whose bias currents start in the picoamp range of 25°C, but double for every 10°C rise in temperature, to reach the nanoamp range above 85°C. Input bias current of the OP297 is under 100pA at 25°C and is under 450pA over the military temperature range.
Combining precision, low power and low bias current, the OP297 is ideal for a number of applications including instrumentation amplifiers, log amplifiers, phot-diode preamplifiers and long-term integrators. For a single device, see the OP97; for a quad, see the OP497.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
OP297 SPICE Macro Models
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.