Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-Rail Inputs and Outputs
- High Output Current: ±60 mA
- Single Supply: 5 V to 12 V
- Wide Bandwidth: 5 MHz
- High Slew Rate: 3 V/±s
- Low Distortion: 0.01%
- Unity-Gain Stable
- No Phase Reversal
- Short-Circuit Protected
- Drives Capacitive Loads: 10 nF
Подробнее о продукте
The OP279 is a dual rail-to-rail, high output current, single supply amplifier. It is designed for low voltage applications that require either current or capacitive load drive capability. The OP279 can sink and source currents of ±80 mA (typ) and is stable with capacitive loads to 10 nF.
Applications with the benefit from the OP279's high output current include driving headphones, displays, transformers, and power transistors. The powerful output is combined with a unique input stage that maintains very low distortion with wide common-mode range, even in single supply designs.
The OP279 can be used as a buffer to provide much greater drive capability than can usually be provided by CMOS outputs. CMOS ASICs and DACs often have outputs that can swing to both the positive supply and ground, but are incapable of driving greater than a few milliamps.
Bandwith is typically 5 MHz and the slew rate is 3 V/µs, making these amplifiers well suited for single supply applications that require audio bandwidths when used in high gain configurations. Operation is guaranteed from voltages as low as 4.5 V, up to 12 V.
When using the OP279 in +5 volt systems, very good audio performance can be attained. THD is below 0.01% with a 600 Ohm load, and noise is a respectable 21 nV/
The OP279 is available in 8-pin plastic DIP and SO-8 surface mount packages. They are specified over the industrial (-40°C to +80°C) temperature range.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
OP279 SPICE Macro Models
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.