Обзор

Особенности и преимущества

  • Очень низкий шум напряжения: 1 нВ/√Гц, макс. на 100 Гц
  • Превосходное согласование коэффициентов усиления по току: 0.5%, тип.
  • Низкое напряжение смещения (VOS): 200 мкВ, макс.
  • Превосходный дрейф напряжения смещения: 0.03 мкВ/°C, тип.
  • Большое произведение полосы на коэффициент усиления: 200 МГц

Подробнее о продукте

MAT12 - это транзисторная сборка из двух NPN транзисторов с согласованными параметрами, которая разработана специально с учетом требований аудиосистем с крайне низким шумом.

Благодаря крайне низкому входному распределенному сопротивлению базы (типичное значение rbb' 28 Ом) и высокому коэффициенту усиления по току (типичное значение hFE более 600 при IC = 1 мА) системы, в которых применяется MAT12, способны поддерживать превосходные показатели отношения сигнал-шум. Высокий коэффициент усиления по току обеспечивает лучшие характеристики по сравнению с системами на основе коммерческих монолитных усилителей.

Превосходное согласование коэффициента усиления по току (ΔhfFE в пределах примерно 0.5%) и низкое напряжение смещения (менее 10 мкВ, тип.) делают данный компонент идеальным выбором для симметричных балансных схем, в которых достигается значительное уменьшение гармонических искажений усилителя высоких порядков.

Стабильность согласования параметров гарантируется защитными диодами, включенными параллельно переходу база-эмиттер каждого транзистора. Эти диоды предотвращают ухудшение параметра бета (коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером) и согласования характеристик вследствие обратного смещения перехода база-эмиттер.

MAT12 также представляет собой идеальный выбор для надежных, прецизионных цепей смещения тока и схем токовых зеркал. Более того, поскольку с ростом рассогласования напряжений база-эмиттер (VБЭ) транзисторных пар точность токового зеркала ухудшается экспоненциально, низкое напряжение смещения MAT12 позволяет избежать подстройки смещения в большинстве схем.

MAT12 является хорошим вариантом для замещения MAT02, а заявленные в спецификации характеристики компонента гарантированно обеспечиваются в расширенном температурном диапазоне от -40ºC до +85ºC.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь