Обзор
Особенности и преимущества
- Pulse Width Modulation (PWM) Controlled by Simple 0V to 1V Analog Input
- Four Available Options Define Duty Cycle Limits
- Minimum Duty Cycle at 0% or 5%
- Maximum Duty Cycle at 95% or 100%
- Frequency Range: 3.81Hz to 1MHz
- Configured with 1 to 3 Resistors
- <1.7% Maximum Frequency Error
- PWM Duty Cycle Error < 3.7% Maximum
- Frequency Modulation (VCO) Capability
- 2.25V to 5.5V Single Supply Operation
- 115μA Supply Current at 100kHz
- 500μs Start-Up Time
- CMOS Output Driver Sources/Sinks 20mA
- –55°C to 125°C Operating Temperature Range
- Available in Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) and 2mm × 3mm DFN
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC6992 is a silicon oscillator with an easy-to-use analog voltage-controlled pulse width modulation (PWM) capability. The LTC6992 is part of the TimerBlox® family of versatile silicon timing devices.
A single resistor, RSET, programs the LTC6992’s internal master oscillator frequency. The output frequency is determined by this master oscillator and an internal frequency divider, NDIV, programmable to eight settings from 1 to 16384.
Applying a voltage between 0V and 1V on the MOD pin sets the duty cycle.
The four versions differ in their minimum/maximum duty cycle. Note that a minimum duty cycle limit of 0% or maximum duty cycle limit of 100% allows oscillations to stop at the extreme duty cycle settings.
Applications
- PWM Servo Loops
- Heater Control
- LED Dimming Control
- High Vibration, High Acceleration Environments
- Portable and Battery-Powered Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (4)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6992-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.