Обзор

Особенности и преимущества

  • 2 Channels with Independent Gain Control
    • LTC6912-1: (0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, and 100V/V)
    • LTC6912-2: (0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64V/V)
  • Offset Voltage = 2mV Max (–40°C to 85°C)
  • Channel-to-Channel Gain Matching of 0.1dB Max
  • 3-Wire SPITM Interface
  • Extended Gain-Bandwidth at High Gains
  • Wired-OR Outputs Possible (2:1 Analog MUX Function)
  • Low Power Hardware Shutdown (GN-16 Only, 2µA Max at 2.7V)
  • Rail-to-Rail Input Range
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Single or Dual Supply: 2.7V to 10.5V Total
  • Input Noise: 12.6nV/√Hz
  • Total System Dynamic Range to 115dB
  • 16-Pin GN (SSOP) or 12-Pin DFN Package Options

Подробнее о продукте

The LTC6912 is a family of dual channel, low noise, digitally programmable gain amplifiers (PGA) that are easy to use and occupy very little PC board space. The gains for both channels are independently programmable using a 3-wire SPI interface to select voltage gains of 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, and 100V/V (LTC6912-1 ); and 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64V/V (LTC6912-2). All gains are inverting.

The LTC6912 family consists of 2 matched amplifiers with rail-to-rail outputs. When operated with unity gain, they will also process rail-to-rail input signals. A half-supply reference generated internally at the AGND pin supports single power supply applications. Operating from single or split supplies from 2.7V to 10.5V total, the LTC6912-X family is offered in tiny SSOP and DFN-12 Packages.

Applications

  • Data Acquisition Systems
  • Dynamic Gain Changing
  • Automatic Ranging Circuits
  • Automatic Gain Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.