Обзор

Особенности и преимущества

  • Frequency Range: 700MHz to 6GHz
  • Low Power: 2.7V to 3.6V Supply; 29.5mA
  • Low LO Carrier Leakage: –43dBm at 1.8GHz
  • Side-Band Suppression: –50dBc at 1.8GHz
  • Output IP3: 19dBm at 1.8GHz
  • Low RF Output Noise Floor: –157dBm/Hz at 30MHz Offset, PRF = 1.8dBm, fRF = 2.17GHz
  • Sine Wave or Square Wave LO Drive
  • SPI Control:
    • Adjustable Gain: 19dB in 1dB Steps
    • Effecting Supply Current from 9mA to 39mA
    • I/Q Offset Adjust: –64dBm LO Carrier Leakage
    • I/Q Gain/Phase Adjust: –61dBc Side-Band Suppressed
  • 24-Lead 4mm × 4mm Plastic QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC5589 is a direct conversion I/Q modulator designed for low power wireless applications that enables direct modulation of differential baseband I and Q signals on an RF carrier. Single side-band modulation or side-band suppressed upconversion can be achieved by applying 90° phase-shifted signals to the I and Q inputs. The I/Q baseband input ports can be either AC or DC coupled to a source with a common mode voltage level of about 1.4V. The SPI interface controls the supply current, modulator gain, and allows adjustments of I and Q gain and phase imbalance to optimize the LO carrier feedthrough and side-band suppression. The LO port can be driven with sine wave or square wave LO drive. A fixed LC network on the LO and RF ports covers 700MHz to 6GHz operating range. An on-chip thermometer can be activated to compensate for gain-temperature variations. More accurate temperature measurements can be made using an on-chip diode. In addition, a continuous analog gain control (VCTRL) pin can be used for fast power control.

Applications

  • Wireless Microphones
  • Battery Powered Radios
  • Vector Modulator
  • 2.45GHz and 5.8GHz Transmitters
  • Software Defined Radios (SDR)
  • Military Radios

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.