Обзор
Особенности и преимущества
- PMBus/I2C Compliant Serial Interface
- Telemetry Read-Back IncludesVIN, IIN, VOUT, IOUT, Temperature and Faults
- Programmable Voltage, Current Limit, Digital Soft-Start/Stop, Sequencing, Margining, OV/UV/OC, Frequency, and Control Loop Compensation
- Output Error Less Than ±0.5% Over Temperature
- Integrated 16-Bit ADC and 12-Bit DAC
- Integrated High Side Current Sense Amplifier
- Internal EEPROM with ECC and Fault Logging
- Integrated N-Channel MOSFET Gate Drivers
- WideVIN Range: 5Vto 60V
- VOUT0, VOUT1 Range: 1V to 40V
- Analog Current Mode Control
- Accurate PolyPhase® Current Sharing for Up to 6 Phases (85kHzt o 500kHz)
- Available in a 52-Lead (7mm× 8mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3889 is a dual PolyPhase DC/DC synchronous step-down switching regulator controller with I2C-based PMBus compliant serial interface. This controller employs a constant-frequency, current-mode architecture, with high voltage input and output capability along with programmable loop compensation. The LTC3889 is supported by the LTpowerPlay™ software development tool with graphical user interface (GUI).
The EXTVCC pin supports voltages up to 14V allowing for optimized circuit efficiency and die temperature, and for the controller output to supply the chip power. Switching frequency, output voltage, and device address can be programmed both by digital interface as well as external configuration resistors. Parameters can be set via the digital interface or stored in EEPROM. Both outputs have an independent power good indicator and FAULT function.
The LTC3889 can be configured for discontinuous (pulseskipping) mode or continuous inductor current mode.
Applications- Telecom, Datacom, and Storage Systems
- Industrial and Point of Load Applications
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.