Обзор
Особенности и преимущества
- Converts Remote Sensor or Internal Diode
- Temperature to Analog Voltage
- ±1°C Remote Temperature Accuracy
- ±1.5°C Internal Temperature Accuracy
- Built-In Series Resistance Cancellation
- 2.5V to 5.5V Supply Voltage
- 1.8V Reference Voltage Output
- 3.5ms VPTAT Update Time
- 4mV/°K Output Gain
- 170μA Quiescent Current
- Available in 6-Pin 2mm × 3mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2997 is a high-accuracy analog output temperature sensor. It converts the temperature of an external sensor or its own temperature to an analog voltage output. A built-in algorithm eliminates errors due to series resistance between the LTC2997 and the sensor diode.
The LTC2997 gives accurate results with low-cost diodeconnected NPN or PNP transistors or with integrated temperature transistors on microprocessors or FPGAs. Tying pin D+ to VCC configures the LTC2997 to measure its internal temperature.
The LTC2997 provides an additional 1.8V reference voltage output which can be used as an ADC reference input or for generating temperature threshold voltages to compare against the VPTAT output.
The LTC2997 provides a precise and versatile micropower solution for accurate temperature sensing.
Applications
- Temperature Measurement
- Remote Temperature Measurement
- Environmental Monitoring
- System Thermal Control
- Desktop and Notebook Computers
- Network Servers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2997 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.