Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Directly Digitizes 2-, 3-, or 4-Wire RTDs, Thermocouples, Thermistors, and Diodes
- On-Chip EEPROM Stores Channel Configuration Data and Custom Coefficients
- Single 2.85V to 5.25V Supply
- 20 Flexible Inputs Allow Interchanging Sensors
- Automatic Thermocouple Cold Junction Compensation
- Built-In Standard and User-Programmable Coefficients for Thermocouples, RTDs and Thermistors
- Measures Negative Thermocouple Voltages
- Automatic Burn Out, Short-Circuit and Fault Detection
- Buffered Inputs Allow External Protection
- Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection
- Includes 15ppm/°C (Max) Reference (I-Grade)
- Demo software with configuration checker and C-code generation tool
Подробнее о продукте
The LTC2984 measures a wide variety of temperature sensors and digitally outputs the result, in °C or °F, with 0.1°C accuracy and 0.001°C resolution. The LTC2984 can measure the temperature of virtually all standard (type B, E, J, K, N, S, R, T) or custom thermocouples, automatically compensate for cold junction temperatures and linearize the results. The device can also measure temperature with standard 2-, 3-, or 4-wire RTDs, thermistors, and diodes. It has 20 reconfigurable analog inputs enabling many sensor connections and configuration options. The LTC2984 includes excitation current sources and fault detection circuitry appropriate for each type of temperature sensor as well as an EEPROM for storing custom coefficients and channel configuration data.
The LTC2984 allows direct interfacing to ground referenced sensors without the need for level shifters, negative supply voltages, or external amplifiers. All signals are buffered and simultaneously digitized with three high accuracy, 24-bit ΔΣ ADC's, driven by an internal 10ppm/°C (maximum) reference.
Applications
- Direct Thermocouple Measurements
- Direct RTD Measurements
- Direct Thermistor Measurements
- Custom Sensor Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LTC2984 Demo Software
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2984 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.