Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-Channel Differential Input with Automatic Channel Selection (Ping-Pong)
  • Low Supply Current: 200µA, 4µA in Autosleep
  • Differential Input and Differential Reference with GND to VCC Common Mode Range
  • 2ppm INL, No Missing Codes
  • 2.5ppm Full-Scale Error and 0.1ppm Offset
  • 0.16ppm Noise, 22.5 Effective Number of Bits
  • No Latency: Digital Filter Settles in a Single Cycle and Each Channel Conversion is Accurate
  • Internal Oscillator—No External Components Required
  • 110dB Min, 50Hz or 60Hz Notch Filter
  • Narrow SSOP-16 Package
  • Single Supply 2.7V to 5.5V Operation

Подробнее о продукте

The LTC2412 is a 2-channel differential input micropower 24-bit No Latency ∆Σ analog-to-digital converter with an integrated oscillator. It provides 2ppm INL and 0.16ppm RMS noise over the entire supply range. The two differential channels are converted alternately with channel ID included in the conversion results. It uses delta-sigma technology and provides single conversion settling of the digital filter. Through a single pin, the LTC2412 can be configured for better than 110dB input differential mode rejection at 50Hz or 60Hz ±2%, or it can be driven by an external oscillator for a user defined rejection frequency. The internal oscillator requires no external frequency setting components.

The converter accepts any external differential reference voltage from 0.1V to VCC for flexible ratiometric and remote sensing measurement configurations. The full-scale differential input range is from –0.5VREF to 0.5VREF. The reference common mode voltage, VREFCM, and the input common mode voltage, VINCM, may be independently set anywhere within the GND to VCC. The DC common mode input rejection is better than 140dB.

The LTC2412 communicates through a flexible 3-wire digital interface which is compatible with SPI and MICROWIRE protocols.

Applications

  • Direct Sensor Digitizer
  • Weight Scales
  • Direct Temperature Measurement
  • Gas Analyzers
  • Strain-Gage Transducers
  • Instrumentation
  • Data Acquisition
  • Industrial Process Control
  • 6-Digit DVMs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino is Analog Devices’ Arduino compatible system for developing and distributing firmware libraries and example code for our integrated circuits.

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC2412 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Related Parts

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC2412 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.