Обзор

Особенности и преимущества

  • One External Resistor Sets the Frequency
  • Fast Start-Up Time: <1ms
  • 1kHz to 33MHz Frequency Range
  • Frequency Error ≤1.5% 5kHz to 20MHz (TA = 25°C)
  • Frequency Error ≤2% 5kHz to 20MHz (TA = 0°C to 70°C)
  • ±40ppm/°C Temperature Stability
  • 0.05%/V Supply Stability
  • 50% ±1% Duty Cycle 1kHz to 2MHz
  • 50% ±5% Duty Cycle 2MHz to 20MHz
  • 1mA Typical Supply Current
  • 100Ω CMOS Output Driver
  • Operates from a Single 2.7V to 5.5V Supply
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT Package)
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC1799 is a precision oscillator that is easy to use and occupies very little PC board space. The oscillator frequency is programmed by a single external resistor (RSET). The LTC1799 has been designed for high accuracy operation (≤1.5% frequency error) without the need for external trim components.

The LTC1799 operates with a single 2.7V to 5.5V power supply and provides a rail-to-rail, 50% duty cycle square wave output. The CMOS output driver ensures fast rise/fall times and rail-to-rail switching. The frequency-setting resistor can vary from 3k to 1M to select a master oscillator frequency between 100kHz and 33MHz (5V supply). The three-state DIV input determines whether the master clock is divided by 1, 10 or 100 before driving the output, providing three frequency ranges spanning 1kHz to 33MHz (5V supply). The LTC1799 features a proprietary feedback loop that linearizes the relationship between RSET and frequency, eliminating the need for tables to calculate frequency.

Applications

  • Low Cost Precision Oscillator
  • Switching Power Supply Clock Reference
  • Clocking Switched Capacitor Filters
  • Fixed Crystal Oscillator Replacement
  • Ceramic Oscillator Replacement

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1799

Инструменты проектирования

OscCalc Silicon Oscillator Selection & Synthesis Tool

OscCalc is a quick and easy tool to help you find the right silicon oscillator for your application.

Сопутствующие компоненты

LTC1799 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.