Обзор
Особенности и преимущества
- Four-Quadrant Power Measurement
- ±5% Power Measurement Accuracy
- 4V to 80V High Side Sense, 100V Max
- Current Mode Power and Current Outputs
- Output Bandwidth Exceeds 500kHz
- ±3% Current Measurement Accuracy
- 6V to 80V Supply Range, 100V Max
- Inverting and Noninverting Open-Collector Comparator Outputs
- Available in 12-Pin DFN (3mm × 3mm) and 12-Lead MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT2940 measures a high side current and a differential voltage, multiplies them and outputs a current proportional to instantaneous power. Bidirectional high side currents and bipolar voltage differences are correctly handled by the four-quadrant multiplier and push-pull output stage, which allows the LT2940 to indicate forward and reverse power flow.
An integrated comparator with inverting and noninverting open-collector outputs makes the LT2940 a complete power level monitor. In addition, an output current proportional to the sensed high side current allows current monitoring. The current mode outputs make scaling, filtering and time integration as simple as selecting external resistors and/or capacitors.
Applications
- Board Level Power and Current Monitoring
- Line Card and Server Power Monitoring
- Power Sense Circuit Breaker
- Power Control Loops
- Power/Energy Meters
- Battery Charger Metering
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.