Обзор
Особенности и преимущества
- Slew Rate: 7V/µs Typ
- Gain-Bandwidth Product: 14MHz Typ
- Fast Settling to 0.01%
- 2V Step to 200µV: 900ns Typ
- 10V Step to 1mV: 2.2µs Typ
- Excellent DC Precision in All Packages
- Input Offset Voltage: 275µV Max
- Input Offset Voltage Drift: 6µV/°C Max
- Input Offset Current: 30nA Max
- Input Bias Current: 125nA Max
- Open-Loop Gain: 1200V/mV Min
- Single Supply Operation
- Input Voltage Range Includes Ground
- Output Swings to Ground While Sinking Current
- Low Input Noise Voltage: 12nV/√Hz Typ
- Low Input Noise Current: 0.2pA/√Hz Typ
- Specified on 3.3V, 5V and ±15V
- Large Output Drive Current: 20mA Min
- Low Supply Current per Amplifier: 1.8mA Max
- Dual in 8-Pin DIP and SO8
- Quad in 14-Pin DIP and NARROW SO16
- Note: For applications requiring higher slew rate, see the LT1213/LT1214 and LT1215/LT1216 data sheets
Подробнее о продукте
The LT1211 is a dual, single supply precision op amp with a 14MHz gain-bandwidth product and a 7V/µs slew rate. The LT1212 is a quad version of the same amplifier. The DC precision of the LT1211/LT1212 eliminates trims in most systems while providing high frequency performance not usually found in single supply amplifiers.
The LT1211/LT1212 will operate on any supply greater than 2.5V and less than 36V total. These amplifiers are specified on single 3.3V, single 5V and ±15V supplies, and only require 1.3mA of quiescent supply current per amplifier. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output. The minimum output drive is 20mA, ideal for driving low impedance loads.
Note: For applications requiring higher slew rate, see the LT1213/LT1214 and LT1215/LT1216 data sheets.
Applications
- 2.5V Full-Scale 12-Bit Systems: VOS < 0.45LSB
- 10V Full-Scale 16-Bit Systems: VOS < 1.8LSB
- Active Filters
- Photo Diode Amplifiers
- DAC Current-to-Voltage Amplifiers
- Battery-Powered Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.