Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed low offset voltage
- LT1002A 60µV max
- LT1002 100µV max
- Guaranteed offset voltage match
- LT1002A 40µV max
- LT1002 80µV max
- Guaranteed low drift
- LT1002A 0.9µV/°C max
- LT1002 1.3µV/°C max
- Guaranteed CMRR
- LT1002A 110dB min
- LT1002 110dB min
- Guaranteed channel separation
- LT1002A 132dB min
- LT1002 130dB min
- Guaranteed matching characteristics
- Low noise 0.35µVP-P
Подробнее о продукте
The LT1002 dual, matched precision operational amplifiers combine excellent individual amplifier performance with tight matching and temperature tracking between amplifiers.
In the design, processing, and testing of the device, particular attention has been paid to the optimization of the entire distribution of several key parameters and their matching. Consequently, the specifications of even the low cost commercial grade (LT1002C) have been spectacularly improved compared to presently available devices.
Essentially, the input offset voltage of all units is less than 80µV, and matching between amplifiers is consistently beter than 60µV (see distribution plot below). Input bias and offset currents, channel separation, common mode and power suply rejections of the LT1002C are all specified at levels which were previsouly attainable only on very expensive, selected grades of other dual devices. Power dissipation is nearly halved compared to the most popular precision duals, without adversely affecting noise or speed performance. A by-product of lower dissipation is decreased warm-up drift. For even better performance in a single precision op amp, refer to the LT1001 data sheet. A bridge signal conditioning application is shown below. This circuit illustrates the requirement for both excellent matching and individual amplifier specifications.
Applications
- Thermocouple Amplifiers
- Strain Gauge Amplifiers
- Low level signal processing
- Medical instrumentation
- Precision dual limit threshold detection
- Instrumentation amplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.