Обзор
Особенности и преимущества
- Измерение по трем осям
- Миниатюрный, низкопрофильный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм × 1.45 мм
- Малый потребляемый ток: 350 мкА, тип.
- Однополярное питание: от 1.8 В до 3.6 В
- Выдерживает ударные нагрузки до 10000 g
- Превосходная температурная стабильность
- Регулировка ширины полосы при помощи одного конденсатора на ось
- Соответствует требованиям RoHS/WEEE
Подробнее о продукте
ADXL335 - это миниатюрный, малопотребляющий, полнофункциональный трехосевой акселерометр с выходными сигналами в виде напряжения и схемами аналогового преобразования сигналов. Минимальный диапазон полной шкалы измерения продукта составляет ±3 g. Компонент способен измерять статическое ускорение, вызванное гравитацией, в задачах определения отклонения, а также динамическое ускорение, вызванное движением, ударами или вибрацией.Ширина полосы акселерометра регулируется пользователем при помощи конденсаторов CX, CY и CZ, подключаемых к выводам XOUT, YOUT и ZOUT. В зависимости от требований приложения ширина полосы может выбираться в диапазоне от 0.5 Гц до 1600 Гц для осей X и Y и от 0.5 Гц до 550 Гц для оси Z.
ADXL335 выпускается в миниатюрном, низкопрофильном 16-выводном пластиковом корпусе LFCSP_LQ (lead frame chip scale package) с габаритами 4 мм × 4 мм × 1.45 мм.
Области применения
- Малопотребляющие, недорогие схемы измерения отклонения и параметров движения
- Мобильные устройства
- Игровые системы
- Защита дисковых накопителей
- Стабилизация изображений
- Устройства для спорта и фитнеса
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADXL335 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.