Обзор

Особенности и преимущества

  • Полная совместимость с USB 2.0
  • Передача данных в режиме low и full speed: 1.5 Мбит/с и 12 Мбит/с
  • Двунаправленная связь
  • Защита от короткого замыкания по линиям xD+ и xD−
  • Работа от напряжений питания 3.3 В и 5 В (два режима конфигурации подсистемы питания) – Дополнительную информацию см. в техническом описании.
  • Защита от контактного электростатического разряда - Класс 3A в соответствии с ANSI/ESD STM5.1-2007
  • Работа при повышенной температуре: 105°C
  • Устойчивость к высоким синфазным импульсным помехам: >25 кВ/мкс
  • Доступна оценочная плата
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании.

Подробнее о продукте

ADuM4160 – это изолятор порта USB, построенный на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc. Благодаря комбинации быстродействующих схем, изготавливаемых по технологии КМОП, и технологии производства монолитных трансформаторов без сердечника эти компоненты гальванической изоляции обеспечивают превосходные характеристики и легко интегрируются с периферийными устройствами, обладающими интерфейсом USB low и full speed.

Интерфейс USB во многих контроллерах реализован таким образом, что на их внешние выводы выведены только линии D+ и D−. Во многих случаях подобная конфигурация является желательной, поскольку она минимизирует количество внешних компонентов и упрощает схему. В то же время, это приводит к дополнительным трудностям в ситуациях, когда необходимо обеспечить гальваническую изоляцию. Линии USB должны автоматически переключаться между приемом и передачей данных по выводам D+/D−, а также обеспечивать возможность перевода шины в неактивное состояние при помощи внешних резисторов. ADuM4160 обеспечивает механизмы для определения направления потока данных и управления состоянием выходных буферов. Направление данных определяется по каждому отдельному пакету.

Комбинация технологии iCoupler и внутренней логики позволяет реализовать прозрачный, легко конфигурируемый, изолятор порта обратного канала. Гальваническая изоляция порта обратного канала обеспечивает ряд преимуществ, включая, простоту схемы, возможность управления энергопотреблением и устойчивость функционирования.

Задержка распространения через изолятор сопоставима с задержкой распространения в стандартном концентраторе или кабеле. Компонент поддерживает работу с напряжениями питания на каждой из сторон в диапазоне от 3.1 В до 5.5 В и может подключаться непосредственно к линии VBUS, осуществляя внутреннюю стабилизацию напряжения с его понижением до требуемого при передаче сигналов уровня. ADuM4160 обеспечивает изолированный интерфейс управления подтягивающим резистором, при помощи которого периферийного устройство может управлять временными праметрами соединения. Компонент обладает малым потребляемым током в неактивном состоянии, поэтому специальных мер для поддержки режима приостановки (suspend) не требуется.

Области применения

  • Гальваническая изоляция периферийных устройств USB
  • Концентраторы USB с гальванической изоляцией

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (27)
  • Решения сторонних производителей (2)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (7)
  • Руководства пользователя (1)
  • Соответствие стандартам безопасности (1)
  • Информация (1)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Описание схемы (3)
  • Технические статьи (9)
  • Вебкасты (1)
  • Статьи по применению
    Технические статьи

    Инструменты и симуляторы

    Типовые проекты (4)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.